4.15 MP 해상도와 Sony의 최첨단 픽셀 기술을 제공하는 소형 USB3 보드 레벨 카메라 U3-34E4XLS Rev.1.2 모델에는 Sony Starvis 2 시리즈(4세대)의 1/1.8" 롤링 셔터 센서 IMX664가 장착되어 있습니다. 2704 x 1536 픽셀의 해상도와 빠른 49.3 fps 프레임률 덕분에 공정 및 품질 관리부터 ITS 및 의료 기술에 이르기까지 광범위한 어플리케이션에 적합합니다.
이 모델은 이미지 노이즈가 적을 뿐만 아니라 NIR("근적외선") 범위의 고감도 덕분에 저조도 상황에서도 사용할 수 있습니다. 컴팩트한 디자인으로 임베디드 비전 시스템에 간편하게 통합할 수 있습니다.
합리적인 가격의 uEye XLS 시리즈 모델로 대형 프로젝트에 적합합니다.
이 산업용 카메라는컬러 센서 또는 모노 센서 모델로 구매할 수 있습니다.
uEye XLS 시리즈 카메라는 다목적 소프트웨어 플랫폼 IDS peak와 함께 사용하기 위해 특별히 개발되었습니다. IDS peak와 결합 시 최적의 성능과 완벽한 기능을 제공합니다. 원활한 통합과 최대 성능을 위해 IDS peak 사용을 강력히 권장합니다.
| 모델 번호 |
|
|---|---|
| 카메라 제품군 | XLS |
| 인터페이스 | USB 3 |
| 인터페이스 속도 | 5.00 Gbps |
| 센서 타입 | CMOS |
| 센서 제조업체 | Sony |
| 센서 모델 | IMX664 |
| 프레임률 | 49.3 fps |
| 해상도 (h x v) | 2704 x 1536 |
| 광학 영역 | 7.842 mm x 4.454 mm |
| 셔터 | 롤링 셔터 |
| 센서 사이즈 | 1/1.8" |
| 해상도 | 4.15 MP |
| 픽셀 크기 | 2.90 µm |
| HDR 모드 | Clear HDR |
| IP 보호 등급 | IP0 |
| 제품 수명 주기 | 양산 단계 |
| 데이터 시트 |
Features Characteristics
100% 품질 테스트
소프트웨어 지원
USB3 Vision 표준
초고속 USB
5Gbps
5Gbps
CMOS 센서
3년 보증
Made in Germany
Features Features
uEye XLS 시리즈 카메라는 다목적 소프트웨어 플랫폼 IDS peak와 함께 사용하기 위해 특별히 개발되었습니다. IDS peak와 결합 시 최적의 성능과 완벽한 기능을 제공합니다. 원활한 통합과 최대 성능을 위해 IDS peak 사용을 강력히 권장합니다.
Certifications
ChinaRoHS EFUP 25