Sony Starvis 2 기술 기반 5.11 MP 롤링 셔터 센서를 탑재한 U3-34F0CP Rev.2.3 USB 3.0 카메라는 인상적인 이미지 품질을 구현하기 위한 탁월한 조건을 제공합니다. 1/2.8" Sony IMX675 센서는 5.11 MP (2608 x 1960 px)의 해상도와 75.4 fps 프레임률을 제공하며, 특히 저조도 환경에서 탁월한 성능을 발휘합니다. 이는 주로 매우 낮은 이미지 노이즈와 근적외선(NIR) 영역에서의 높은 감도 덕분입니다. 또한, 통합 반사 방지 코팅은 직사광선 노출시 플레어를 줄이거나 제거하는 데 도움이 됩니다.
이러한 특성으로 이 카메라는 품질 검사, 교통 및 운송 시스템, 의학 기술과 같은 애플리케이션에 이상적입니다. U3-34F0CP Rev.2.3 모델은 컴팩트한 29 × 29 mm 의 견고한 금속 하우징, 유연한 연결성 및 강력한 Sony Starvis 2 센서를 갖춘 컴팩트한 카메라를 의미하며, 다양한 산업에 적합합니다.
이 산업용 카메라는 컬러 센서 또는 흑백 센서 모델로 제공됩니다.
| 모델 번호 |
|
|---|---|
| 카메라 제품군 | CP |
| 인터페이스 | USB 3 |
| 인터페이스 속도 | 5.00 Gbps |
| 센서 타입 | CMOS |
| 센서 제조업체 | Sony |
| 센서 모델 | IMX675 |
| 프레임률 | 75.4 fps |
| 해상도 (h x v) | 2608 x 1960 |
| 광학 영역 | 5.216 mm x 3.92 mm |
| 셔터 | 롤링 셔터 |
| 센서 사이즈 | 1/2.8" |
| 해상도 | 5.11 MP |
| 픽셀 크기 | 2.00 µm |
| HDR 모드 | Clear HDR |
| IP 보호 등급 | IP30 |
| 제품 수명 주기 | 양산 단계 |
| 데이터 시트 |
Features Characteristics
100% 품질 테스트
소프트웨어 지원
USB3 Vision 표준
초고속 USB
5Gbps
5Gbps
CMOS 센서
128MB의 통합된 이미지 메모리
산업 표준: 29 x 29 x 29mm
3년 보증
Made in Germany
Features Features
Certifications
CE
FCC
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA