뛰어난 12.62 MP 해상도, 정사각형 센서 포맷, Sony Starvis 2 기술을 탑재한 U3-34L0CP Rev.2.3 센서는 저조도 환경에서도 탁월한 이미지 품질을 제공합니다. 이 컴팩트하고 에너지 효율적인 USB 3.0 카메라는 1/1.6'' Sony IMX676 롤링 셔터 센서를 사용하여 빠른 31.9 fps 프레임률로 3552 x 3552 px 의 해상도를 제공합니다.
최첨단 픽셀 구조 덕분에 사용자는 탁월한 저노이즈 성능과 근적외선(NIR) 영역에서의 높은 감도를 경험할 수 있습니다. 이로써 이 모델은 의료 및 실험실 환경에서의 현미경 애플리케이션 분야뿐만 아니라 다양한 분야의 정밀 시각화 작업에 특히 매력적인 선택지가 됩니다. 통합된 반사 방지 코팅은 직사광선으로 인한 플레어 현상을 줄이거나 완전히 방지하여 이미지 선명도를 더욱 향상시킵니다.
29 × 29 × 29mm의 컴팩트한 크기에도 불구하고 뛰어난 기능성, 강력한 성능 및 높은 신뢰성을 제공합니다.
이 제품은 요구 사항에 따라 컬러 또는 흑백 센서 모델 중 선택할 수 있습니다.
| 모델 번호 |
|
|---|---|
| 카메라 제품군 | CP |
| 인터페이스 | USB 3 |
| 인터페이스 속도 | 5.00 Gbps |
| 센서 타입 | CMOS |
| 센서 제조업체 | Sony |
| 센서 모델 | IMX676 |
| 프레임률 | 31.9 fps |
| 해상도 (h x v) | 3552 x 3552 |
| 광학 영역 | 7.104 mm x 7.104 mm |
| 셔터 | 롤링 셔터 |
| 센서 사이즈 | 1/1.6'' |
| 해상도 | 12.62 MP |
| 픽셀 크기 | 2.00 µm |
| HDR 모드 | Clear HDR |
| IP 보호 등급 | IP30 |
| 제품 수명 주기 | 양산 단계 |
| 데이터 시트 |
Features Characteristics
100% 품질 테스트
소프트웨어 지원
USB3 Vision 표준
초고속 USB
5Gbps
5Gbps
CMOS 센서
128MB의 통합된 이미지 메모리
산업 표준: 29 x 29 x 29mm
3년 보증
Made in Germany
Features Features
Certifications
CE
FCC
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA