강력한 12.62 MP, 정사각형 센서 및 Sony Starvis 2 기술: U3-34L0XCP Rev.1.2 모델은 주변 조도가 낮은 환경에서도 뛰어난 화질을 구현합니다. 컴팩트하고 비용 효율적인USB 3.0 인터페이스 산업용 카메라로, 1/1.6'' Sony 롤링 셔터 센서 IMX676를 장착하여 3552 x 3552 픽셀 해상도를 빠른 17.4 fps 프레임률로 제공합니다.
사용자는 최신 픽셀 기술을 통해 NIR 범위("근적외선")에서 매우 낮은 이미지 노이즈와 높은 감도의 이점을 누릴 수 있습니다. 이는 의학 및 실험실의 현미경 어플리케이션에 특히 유용하며, 그 외 다양한 분야에서 정밀한 시각화 작업을 지원합니다. 반사 방지 코팅이 내장되어 있어 직사광선에 노출되었을 때 플레어가 발생하지 않거나 적게 발생합니다.
다음 사항을 확인하세요: 필터 유리가 없는 모델(모노 센서, 모델명 "-No")을 선택하면 설치 과정 및 사용 중에 먼지나 다른 입자가 센서에 들어 가지 않도록 주의하십시오.
uEye XCP 시리즈 카메라는 다목적 소프트웨어 플랫폼 IDS peak와 함께 사용하기 위해 특별히 개발되었습니다. IDS peak와 결합 시 최적의 성능과 완벽한 기능을 제공합니다. 원활한 통합과 최대 성능을 위해 IDS peak 사용을 강력히 권장합니다.
| 모델 번호 |
|
|---|---|
| 카메라 제품군 | XCP |
| 인터페이스 | USB 3 |
| 인터페이스 속도 | 5.00 Gbps |
| 센서 타입 | CMOS |
| 센서 제조업체 | Sony |
| 센서 모델 | IMX676 |
| 프레임률 | 17.4 fps |
| 해상도 (h x v) | 3552 x 3552 |
| 광학 영역 | 7.104 mm x 7.104 mm |
| 셔터 | 롤링 셔터 |
| 센서 사이즈 | 1/1.6'' |
| 해상도 | 12.62 MP |
| 픽셀 크기 | 2.00 µm |
| HDR 모드 | Clear HDR |
| IP 보호 등급 | IP30 |
| 제품 수명 주기 | 양산 단계 |
| 데이터 시트 |
Features Characteristics
100% 품질 테스트
소프트웨어 지원
USB3 Vision 표준
초고속 USB
5Gbps
5Gbps
CMOS 센서
3년 보증
Made in Germany
Features Features
uEye XCP 시리즈 카메라는 다목적 소프트웨어 플랫폼 IDS peak와 함께 사용하기 위해 특별히 개발되었습니다. IDS peak와 결합 시 최적의 성능과 완벽한 기능을 제공합니다. 원활한 통합과 최대 성능을 위해 IDS peak 사용을 강력히 권장합니다.
Certifications
CE
FCC
KC
UL 리스트
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA