정사각형 센서, Sony Starvis 2 기술: 12.62 MP 보드 레벨 카메라 U3-34L1XLS Rev.1.2 모델에는 Sony 롤링 셔터 센서 IMX676이 장착되어 있습니다. 따라서 이미지 노이즈가 적고, NIR("근적외선") 범위의 고감도 덕분에 주변 조도가 낮은 환경에서도 뛰어난 이미지 품질을 보장합니다.
예를 들어, 의학 및 실험실의 현미경 어플리케이션에 이상적입니다. 또한, 이 카메라는 품질 관리나 ITS 등 다양한 분야의 시각화 작업을 위해3552 x 3552 픽셀 해상도와 빠른 17.4 fps 프레임률로 상세한 이미지를 전달합니다.
uEye XLS 시리즈 카메라는 다목적 소프트웨어 플랫폼 IDS peak와 함께 사용하기 위해 특별히 개발되었습니다. IDS peak와 결합 시 최적의 성능과 완벽한 기능을 제공합니다. 원활한 통합과 최대 성능을 위해 IDS peak 사용을 강력히 권장합니다.
| 모델 번호 |
|
|---|---|
| 카메라 제품군 | XLS |
| 인터페이스 | USB 3 |
| 인터페이스 속도 | 5.00 Gbps |
| 센서 타입 | CMOS |
| 센서 제조업체 | Sony |
| 센서 모델 | IMX676 |
| 프레임률 | 17.4 fps |
| 해상도 (h x v) | 3552 x 3552 |
| 광학 영역 | 7.104 mm x 7.104 mm |
| 셔터 | 롤링 셔터 |
| 센서 사이즈 | 1/1.6'' |
| 해상도 | 12.62 MP |
| 픽셀 크기 | 2.00 µm |
| HDR 모드 | Clear HDR |
| IP 보호 등급 | IP0 |
| 제품 수명 주기 | 양산 단계 |
| 데이터 시트 |
Features Characteristics
100% 품질 테스트
소프트웨어 지원
USB3 Vision 표준
초고속 USB
5Gbps
5Gbps
CMOS 센서
3년 보증
Made in Germany
Features Features
uEye XLS 시리즈 카메라는 다목적 소프트웨어 플랫폼 IDS peak와 함께 사용하기 위해 특별히 개발되었습니다. IDS peak와 결합 시 최적의 성능과 완벽한 기능을 제공합니다. 원활한 통합과 최대 성능을 위해 IDS peak 사용을 강력히 권장합니다.
Certifications
ChinaRoHS EFUP 25