uEye XLS 카메라 | IMX676 | 13MP Sony 센서 | 웹 스토어

U3-34L2XLS Rev.1.2

U3-34L2XLS Rev.1.2
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
기능
  • 3552 x 3552
    12.62 MPix
  • Sony IMX676
    1/1.6'' CMOS
  • 17.4 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

정사각형 센서, Sony Starvis 2 기술: 12.62 MP 보드 레벨 카메라 U3-34L2XLS Rev.1.2 모델에는 Sony 롤링 셔터 센서 IMX676이 장착되어 있습니다. 따라서 이미지 노이즈가 적고, NIR("근적외선") 범위의 고감도 덕분에 주변 조도가 낮은 환경에서도 뛰어난 이미지 품질을 보장합니다.

예를 들어, 의학 및 실험실의 현미경 어플리케이션에 이상적입니다. 또한, 이 카메라는 품질 관리나 ITS 등 다양한 분야의 시각화 작업을 위해3552 x 3552 픽셀 해상도와 빠른 17.4 fps 프레임률로 상세한 이미지를 전달합니다.

uEye XLS 시리즈 카메라는 다목적 소프트웨어 플랫폼 IDS peak와 함께 사용하기 위해 특별히 개발되었습니다. IDS peak와 결합 시 최적의 성능과 완벽한 기능을 제공합니다. 원활한 통합과 최대 성능을 위해 IDS peak 사용을 강력히 권장합니다.
모델 번호
  • U3-34L2XLS-M Rev.1.2: 1010746
  • U3-34L2XLS-C Rev.1.2: 1010745
카메라 제품군 XLS
인터페이스 USB 3
인터페이스 속도 5.00 Gbps
센서 타입 CMOS
센서 제조업체 Sony
센서 모델 IMX676
프레임률 17.4 fps
해상도 (h x v) 3552 x 3552
광학 영역 7.104 mm x 7.104 mm
셔터 롤링 셔터
센서 사이즈 1/1.6''
해상도 12.62 MP
픽셀 크기 2.00 µm
HDR 모드 Clear HDR
IP 보호 등급 IP0
제품 수명 주기 양산 단계
데이터 시트

Features Characteristics

100% 품질 테스트
소프트웨어 지원
USB3 Vision 표준
초고속 USB
5Gbps
CMOS 센서
3년 보증
Made in Germany

Features Features

uEye XLS 시리즈 카메라는 다목적 소프트웨어 플랫폼 IDS peak와 함께 사용하기 위해 특별히 개발되었습니다. IDS peak와 결합 시 최적의 성능과 완벽한 기능을 제공합니다. 원활한 통합과 최대 성능을 위해 IDS peak 사용을 강력히 권장합니다.

Certifications

ChinaRoHS EFUP 25
머신 비전

산업용 이미지 처리는 품질 보증으로부터 자동화에 이르기까지 다양한 어플리케이션들에서 사용됩니다.

Ein Mann mit Helmkamera führt Montage an einer Maschine durch
시각화

예를 들어, 모니터에 클로즈업 이미지를 표시함으로써, 세부 사항들을 보다 정확하게 인식하세요.

의료 기술 (및 실험실 자동화)

이미지 처리는 의료 기술에 필수적인 것입니다. 예를 들어, IDS 카메라는 안과 또는 치과에서 진단 목적으로 데이터를 제공합니다.

생명공학 및 생명 과학

이미지 처리는 예를 들어 집단 행동에서 세포 분열에 이르기까지 살아있는 유기체 및 생물학적 처리들을 분석하는 데 사용될 수 있습니다.

Arbeiter mit Helm und Warnweste auf einem Baugerüst.
소형 장치 구성

컴팩트하고 강력한-IDS 카메라들은 손에 들고 사용하는 스캐너 또는 기타 휴대용 시스템과 같은 소형 장치에 쉽게 통합될 수 있습니다.

키오스크 시스템

IDS 카메라는 빈 병 회수기(reverse vending machine) 및 ATM에는 물론, 셀프-체크아웃 시스템에서도 사용됩니다.

적합한 렌즈들

빠르고 쉽게 올바른 렌즈 찾기

렌즈 찾기
적합한 액세서리

어플리케이션에 적합한 액세서리 선택

액세서리 찾기
 
 
It's so easy!