다목적 onsemi AR0234 1/2.6" CMOS 센서(1920 x 1200 , 픽셀 크기 3µm, 102 fps) 덕분에, SuperSpeed USB 5Gbps를 탑재한 U3-3560XLE Rev.1.2 산업용 카메라는 넓은 범위의 어플리케이션들에서 사용될 수 있습니다. 2.30 MP 센서의 탁월한 셔터 효율은 다양한 조명 조건들에서 움직이는 오브젝트들의 인상적으로 깨끗하고 선명한 이미지들을 가능하게 합니다. USB3 비전 표준을 지원하는 고품질 글로벌 셔터 센서 기술과 비용 효율적인 uEye XLE 카메라 플랫폼의 조합은, USB 2 인터페이스가 있는 인기 있는 uEye LE 카메라 시리즈를 위한 최적의 고성능, 장기적 대안입니다. 컴팩트한 치수와 USB Type-C 커넥터 덕분에, 어떠한 비전 시스템에도 쉽게 통합될 수 있습니다.
컴팩트 USB3 카메라는 C/CS-마운트 또는 S-마운트가 있는 플라스틱 하우징, 또는 C/CS-마운트 또는 S-마운트가 있거나 없는 보드레벨 버전 중의 하나로 이용할 수 있습니다.
uEye XLE 제품군의 다른 모든 카메라 모델들과 마찬가지로, U3-3560XLE Rev.1.2은 GenICam 호환이고, 따라서 우리의 최신 SDK IDS peak 소프트웨어와 호환됩니다.
uEye XLE 시리즈 카메라는 다목적 소프트웨어 플랫폼 IDS peak와 함께 사용하기 위해 특별히 개발되었습니다. IDS peak와 결합 시 최적의 성능과 완벽한 기능을 제공합니다. 원활한 통합과 최대 성능을 위해 IDS peak 사용을 강력히 권장합니다.
| 모델 번호 |
|
|---|---|
| 카메라 제품군 | XLE |
| 인터페이스 | USB 3 |
| 인터페이스 속도 | 5.00 Gbps |
| 센서 타입 | CMOS |
| 센서 제조업체 | onsemi |
| 센서 모델 | AR0234 |
| 프레임률 | 102 fps |
| 해상도 (h x v) | 1920 x 1200 |
| 광학 영역 | 5.76 mm x 3.6 mm |
| 셔터 | 글로벌 셔터 |
| 센서 사이즈 | 1/2.6" |
| 해상도 | 2.30 MP |
| 픽셀 크기 | 3.00 µm |
| HDR 모드 | 아니오 |
| IP 보호 등급 | IP30 |
| 제품 수명 주기 | 단종 |
| 데이터 시트 |
Features Characteristics
100% 품질 테스트
소프트웨어 지원
USB3 Vision 표준
초고속 USB
5Gbps
5Gbps
CMOS 센서
3년 보증
Made in Germany
Features Features
uEye XLE 시리즈 카메라는 다목적 소프트웨어 플랫폼 IDS peak와 함께 사용하기 위해 특별히 개발되었습니다. IDS peak와 결합 시 최적의 성능과 완벽한 기능을 제공합니다. 원활한 통합과 최대 성능을 위해 IDS peak 사용을 강력히 권장합니다.
Certifications
CE
FCC
KC
UL 리스트
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA