SuperSpeed USB 5Gbps, 2.30 MP 해상도를 제공하는 onsemi 센서(1920 x 1200px, 픽셀 크기 3.00 µm)가 장착된 컴팩트한 보드 레벨 카메라 U3-3564XLS Rev.1.2 모델을 선택할 수 있습니다. AR0234 글로벌 셔터 센서는 102 fps의 빠른 프레임률, 다양한 조명 조건에서 움직이는 물체 뿐만 아니라 정지된 물체의 선명한 이미지를 자랑합니다. 렌즈 마운트의 경우, 렌즈 마운트가 없는 모델, C/CS-마운트, S-마운트 모델 중에서 선택할 수 있습니다.
이 USB3 Vision 산업용 카메라는 다재다능하고, 산업용 및 비산업용 어플리케이션에서 모두 이용 가능합니다. 물류 또는 생명 과학 분야의 어플리케이션 뿐만 아니라 소형 기기 제조, 품질 보증과 같은 임베디드 비전 어플리케이션에도 적합합니다.
uEye XLS 제품군의 다른 모든 카메라 모델과 마찬가지로, U3-3564XLS Rev.1.2 모델은 GenICam 호환이고, 따라서 우리의 최신 SDK IDS peak 소프트웨어와 호환됩니다.
uEye XLS 시리즈 카메라는 다목적 소프트웨어 플랫폼 IDS peak와 함께 사용하기 위해 특별히 개발되었습니다. IDS peak와 결합 시 최적의 성능과 완벽한 기능을 제공합니다. 원활한 통합과 최대 성능을 위해 IDS peak 사용을 강력히 권장합니다.
| 모델 번호 |
|
|---|---|
| 카메라 제품군 | XLS |
| 인터페이스 | USB 3 |
| 인터페이스 속도 | 5.00 Gbps |
| 센서 타입 | CMOS |
| 센서 제조업체 | onsemi |
| 센서 모델 | AR0234 |
| 프레임률 | 102 fps |
| 해상도 (h x v) | 1920 x 1200 |
| 광학 영역 | 5.76 mm x 3.6 mm |
| 셔터 | 글로벌 셔터 |
| 센서 사이즈 | 1/2.6" |
| 해상도 | 2.30 MP |
| 픽셀 크기 | 3.00 µm |
| HDR 모드 | 아니오 |
| IP 보호 등급 | IP0 |
| 제품 수명 주기 | 단종 |
| 데이터 시트 |
Features Characteristics
100% 품질 테스트
소프트웨어 지원
USB3 Vision 표준
초고속 USB
5Gbps
5Gbps
CMOS 센서
3년 보증
Made in Germany
Features Features
uEye XLS 시리즈 카메라는 다목적 소프트웨어 플랫폼 IDS peak와 함께 사용하기 위해 특별히 개발되었습니다. IDS peak와 결합 시 최적의 성능과 완벽한 기능을 제공합니다. 원활한 통합과 최대 성능을 위해 IDS peak 사용을 강력히 권장합니다.
Certifications
ChinaRoHS EFUP 25