U3-3682XLS-NIR Rev.1.2

U3-3682XLS-NIR Rev.1.2

U3-3682XLS-NIR Rev.1.2
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
기능
  • 2592 x 1944
    5.04 MPix
  • onsemi AR0522
    1/2.5" CMOS
  • 48.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

U3-3682XLS-NIR Rev.1.2 보드 레벨 카메라는 컴팩트한 크기를 갖추고 있으며, SuperSpeed USB 5Gbps, 5.04 MP(2592 x 1944px) 의 롤링 셔터 센서 onsemi AR0522이 장착되었습니다. 이 CMOS 센서는 48.0 fps를 제공하고, 픽셀 크기는 2.20 µm 입니다. 렌즈 마운트의 경우, 렌즈 마운트가 없는 모델, C/CS-마운트, S-마운트 모델 중에서 선택할 수 있습니다.

BSI(Back Side Illumination; 뒷조명) 픽셀 기술 덕분에, AR0522 센서는 강력한 저조도 성능뿐만 아니라, 낮은 전력 소비, NIR 범위의 고감도, 및 낮은 픽셀 노이즈에서도 탁월한 성능을 자랑합니다. 따라서 카메라는 낮은 주변 조명 조건 또는 변화하는 조명 조건의 어플리케이션에서도 이용 가능합니다.

uEye XLS 제품군의 다른 모든 카메라 모델과 마찬가지로, U3-3682XLS-NIR Rev.1.2 모델은 GenICam 호환이고, 따라서 우리의 최신 SDK IDS peak 소프트웨어와 호환됩니다.

스펙트럼의 근적외선 범위(NIR), 즉 750nm 파장 이상의 특정 성능 요구 사항에 대한 변형으로도 제공됩니다. 이 센서는 스펙트럼의 근적외선 범위(NIR), 즉 750nm 파장 이상의 특정 성능 요구 사항에 적합합니다.

uEye XLS 시리즈 카메라는 다목적 소프트웨어 플랫폼 IDS peak와 함께 사용하기 위해 특별히 개발되었습니다. IDS peak와 결합 시 최적의 성능과 완벽한 기능을 제공합니다. 원활한 통합과 최대 성능을 위해 IDS peak 사용을 강력히 권장합니다.
모델 번호
  • U3-3682XLS-NIR Rev.1.2: 1009084
카메라 제품군 XLS
인터페이스 USB 3
인터페이스 속도 5.00 Gbps
센서 타입 CMOS
센서 제조업체 onsemi
센서 모델 AR0522
프레임률 48.0 fps
해상도 (h x v) 2592 x 1944
광학 영역 5.702 mm x 4.277 mm
셔터 롤링 셔터
센서 사이즈 1/2.5"
해상도 5.04 MP
픽셀 크기 2.20 µm
HDR 모드 아니오
IP 보호 등급 IP0
제품 수명 주기 양산 단계
데이터 시트

Features Characteristics

100% 품질 테스트
소프트웨어 지원
USB3 Vision 표준
초고속 USB
5Gbps
CMOS 센서
NIR 센서
3년 보증
Made in Germany

Features Features

uEye XLS 시리즈 카메라는 다목적 소프트웨어 플랫폼 IDS peak와 함께 사용하기 위해 특별히 개발되었습니다. IDS peak와 결합 시 최적의 성능과 완벽한 기능을 제공합니다. 원활한 통합과 최대 성능을 위해 IDS peak 사용을 강력히 권장합니다.

Certifications

ChinaRoHS EFUP 25
의료 기술 (및 실험실 자동화)

이미지 처리는 의료 기술에 필수적인 것입니다. 예를 들어, IDS 카메라는 안과 또는 치과에서 진단 목적으로 데이터를 제공합니다.

IDS Industriekameras integriert in einer Drohne.
임베디드 시스템

일반적인 시나리오는 품질 관리, 진단, 스캐너 또는 드론을 위한 휴대용 시스템의 사용입니다.

Transportroboter in einer Lagerhalle mit Paketen.
물류

카메라는 물류 분야에서 없어서는 안 될 필수 요소입니다 - 예를 들어, (디)팔레타이징, 분류 작업 또는 자율 주행 차량에 사용됩니다.

IDS Industriekameras unterstützen einen Greifer an einem Roboterarm.
로봇 공학

IDS 카메라를 통해, 로봇들은 "보는"방법을 배웁니다- 이것은 빈 피킹 또는 (디)팔레타이징((de-)palletizing)과 같은 어플리케이션을 가능하게 합니다.

적합한 렌즈들

빠르고 쉽게 올바른 렌즈 찾기

렌즈 찾기
적합한 액세서리

어플리케이션에 적합한 액세서리 선택

액세서리 찾기
 
 
It's so easy!