U3-36L0XC

U3-36L0XC

U3-36L0XC
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
기능
  • 4200 x 3120
    13.10 MPix
  • onsemi AR1335
    1/3.2" CMOS
  • 20.9 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

변화하는 물체의 거리와 까다로운 조명 조건에서도 자동으로 완성되는 이미지와 영상이 필요하신가요? 작지만 강력한 uEye XC 오토포커스 카메라는 가능합니다. Onsemi 13.10 MP COMS 센서 AR1335가 탑재되어 있습니다. 롤링 셔터 컬러 센서(4200 x 3120px, 픽셀 크기 1.1µm)는 20.9 fps 를 제공하고, 사실적으로 디테일한 이미지를 보장합니다. BSI(뒷조명) 픽셀 기술 덕분에, AR1335는 저조도 성능 뿐만 아니라 낮은 픽셀 노이즈에서도 뛰어난 성능을 보입니다. 이 USB3 카메라는 산업용 요구 사항에 맞춰 특별히 개발되었습니다. 또한, 디지털 줌, 자동 화이트 밸런스 및 색상 보정 기능과 더불어 밝기, 대비, 노이즈 감소, 채도, 사진 선명도 등의 조정 가능한 파라미터를 제공합니다. 이를 통해 다양한 조명 조건과 시나리오에 더욱 정밀하게 적응할 수 있습니다.

카메라를 사용할 때 필요한 모든 것은 단 하나의 케이블 연결 뿐입니다. 또한, GenICam과 호환되며, 최신 소프트웨어 SDK인 IDS peak와도 호환됩니다.

실용적인 마그네슘 다이캐스트 하우징, 가벼운 무게, 나사식 USB Micro-B 커넥터를 갖춘 이 오토포커스 카메라는 산업 및 비산업 분야에서 사용 가능합니다. 실험실 분석 작업 및 진단, 키오스크 시스템, 물류 및 로봇 등 다양한 어플리케이션에서 활용됩니다.

이제 XC 카메라의 작동 거리 또는 시야를 계산하세요!

UVC 프로토콜을 USB3 Vision보다 선호하시나요? 그렇다면 여기에서 귀하의 어플리케이션에 적합한 모델을 확인하실 수 있습니다.

모델 번호
  • U3-36L0XC-C: AB03281
카메라 제품군 XC
인터페이스 USB 3
인터페이스 속도 5.00 Gbps
센서 타입 CMOS
센서 제조업체 onsemi
센서 모델 AR1335
프레임률 20.9 fps
해상도 (h x v) 4200 x 3120
광학 영역 4.629 mm x 3.432 mm
셔터 롤링 셔터
센서 사이즈 1/3.2"
해상도 13.10 MP
픽셀 크기 1.10 µm
HDR 모드 아니오
IP 보호 등급 IP30
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
바코드 판독

프로세스 자동화 및 물류 외에도 IDS 카메라는 다른 산업에서의 바코드들도 안정적으로 인식합니다.

Frau mit Einkaufswagen an einer Selbstbedienungskasse
교역

이미징 시스템들은 예를 들어, 셀프 체크 아웃 시스템 및 빈 병 회수기(reverse vending machine)에서 찾을 수 있고, 선반 검사를 지원합니다.

Transportroboter in einer Lagerhalle mit Paketen.
물류

카메라는 물류 분야에서 없어서는 안 될 필수 요소입니다 - 예를 들어, (디)팔레타이징, 분류 작업 또는 자율 주행 차량에 사용됩니다.

제약 및 의료

카메라를 이용하여, 예를 들어 포장이 올바르게 채워져 인쇄되었는지 또는 불순물이 있는지 여부의 확인이 가능합니다. .

키오스크 시스템

IDS 카메라는 빈 병 회수기(reverse vending machine) 및 ATM에는 물론, 셀프-체크아웃 시스템에서도 사용됩니다.

적합한 렌즈들

빠르고 쉽게 올바른 렌즈 찾기

렌즈 찾기
적합한 액세서리

어플리케이션에 적합한 액세서리 선택

액세서리 찾기
 
 
It's so easy!