onsemi 19.80 MP AR2020 센서를 장착한 5K UHD 5136 x 3856 픽셀 해상도의 작지만 강력한 카메라입니다. 1/1.8" 롤링 셔터 센서(종횡비 4:3)는 미세한 세부 사항도 인식하여 표면 검사와 같은 애플리케이션에도 적합합니다.
컬러뿐만 아니라 흑백 버전으로도 제공됩니다. 따라서 산업 분야의 저조도 애플리케이션이나 더 높은 감도가 요구되는 현미경 검사에 이상적입니다. 또한, onsemi 18MP 센서 AR1820의 후속 제품을 찾고 계신다면, 바로 이 모델입니다.
U3-36P1XLE VU Rev.1.2 산업용 카메라는 최대 해상도에서 14.4 fps 프레임률을, 1920 x 1080 픽셀 FHD 모드에서 실시간 영상 27 fps 프레임률을 제공합니다.
컴팩트한 크기와 USB Type-C 커넥터 덕분에, 어떠한 비전 시스템에도 쉽게 통합될 수 있습니다.
보드레벨 버전은 USB Type-C 커넥터의 수직(-VU) 또는 수평 방향으로 이용할 수 있습니다.
이 컴팩트한 USB3 카메라는 C/CS-마운트 또는 S-마운트가 있는 플라스틱 하우징, 또는 C/CS-마운트 또는 S-마운트가 있거나 없는 보드레벨 버전 중의 하나로 이용할 수 있습니다.
uEye XLE 제품군의 다른 모든 카메라 모델들과 마찬가지로, U3-36P1XLE VU Rev.1.2은 GenICam 호환 모델이고, 따라서 IDS의 최신 SDK IDS peak 소프트웨어와 호환됩니다.
uEye XLE 시리즈 카메라는 다목적 소프트웨어 플랫폼 IDS peak와 함께 사용하기 위해 특별히 개발되었습니다. IDS peak와 결합 시 최적의 성능과 완벽한 기능을 제공합니다. 원활한 통합과 최대 성능을 위해 IDS peak 사용을 강력히 권장합니다.
| 모델 번호 |
|
|---|---|
| 카메라 제품군 | XLE |
| 인터페이스 | USB 3 |
| 인터페이스 속도 | 5.00 Gbps |
| 센서 타입 | CMOS |
| 센서 제조업체 | onsemi |
| 센서 모델 | AR2020 |
| 프레임률 | 14.4 fps |
| 해상도 (h x v) | 5136 x 3856 |
| 광학 영역 | 7.168 mm x 5.376 mm |
| 셔터 | 롤링 셔터 |
| 센서 사이즈 | 1/1.8" |
| 해상도 | 19.80 MP |
| 픽셀 크기 | 1.40 µm |
| HDR 모드 | 아니오 |
| IP 보호 등급 | IP0 |
| 제품 수명 주기 | 양산 단계 |
| 데이터 시트 |
Features Characteristics
100% 품질 테스트
소프트웨어 지원
USB3 Vision 표준
초고속 USB
5Gbps
5Gbps
CMOS 센서
3년 보증
Made in Germany
Features Features
uEye XLE 시리즈 카메라는 다목적 소프트웨어 플랫폼 IDS peak와 함께 사용하기 위해 특별히 개발되었습니다. IDS peak와 결합 시 최적의 성능과 완벽한 기능을 제공합니다. 원활한 통합과 최대 성능을 위해 IDS peak 사용을 강력히 권장합니다.
Certifications
UL 인증
ChinaRoHS EFUP 25