U3-36P1XLS Rev.1.2

U3-36P1XLS Rev.1.2

U3-36P1XLS Rev.1.2
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
기능
  • 5136 x 3856
    19.80 MPix
  • onsemi AR2020
    1/1.8" CMOS
  • 14.4 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

미세한 세부 사항까지 볼 수 있는 초소형 보드 레벨 카메라 U3-36P1XLS Rev.1.2에는 5K UHD 해상도의 onsemi 19.80 MP AR2020 센서가 장착되어 있습니다. 이는 품질 관리, 소형 디바이스 제조 및 의료 기술 분야의 임베디드 비전 어플리케이션에 활용할 수 있습니다.

컬러뿐만 아니라 흑백 버전으로도 제공됩니다. 산업 환경에서의 저조도 어플리케이션 또는 더 높은 감도가 필요한 현미경과 같은 어플리케이션에도 이상적입니다. 또한, onsemi 18MP AR1820 센서의 후속 제품을 찾고 계시다면, 바로 이 모델입니다.

1/1.8" 롤링 셔터 센서(가로 세로 비율 4:3, 5136 x 3856 px)는 14.4 fps 프레임률을 달성하며, 1920 x 1080 픽셀 FHD 모드에서는 실시간 영상에 적합한 27 fps 프레임률을 제공합니다.

uEye XLS 시리즈 카메라는 다목적 소프트웨어 플랫폼 IDS peak와 함께 사용하기 위해 특별히 개발되었습니다. IDS peak와 결합 시 최적의 성능과 완벽한 기능을 제공합니다. 원활한 통합과 최대 성능을 위해 IDS peak 사용을 강력히 권장합니다.
모델 번호
  • U3-36P1XLS-M Rev.1.2: 1009699
  • U3-36P1XLS-C Rev.1.2: 1009698
카메라 제품군 XLS
인터페이스 USB 3
인터페이스 속도 5.00 Gbps
센서 타입 CMOS
센서 제조업체 onsemi
센서 모델 AR2020
프레임률 14.4 fps
해상도 (h x v) 5136 x 3856
광학 영역 7.168 mm x 5.376 mm
셔터 롤링 셔터
센서 사이즈 1/1.8"
해상도 19.80 MP
픽셀 크기 1.40 µm
HDR 모드 아니오
IP 보호 등급 IP0
제품 수명 주기 양산 단계
데이터 시트

Features Characteristics

100% 품질 테스트
소프트웨어 지원
USB3 Vision 표준
초고속 USB
5Gbps
CMOS 센서
3년 보증
Made in Germany

Features Features

uEye XLS 시리즈 카메라는 다목적 소프트웨어 플랫폼 IDS peak와 함께 사용하기 위해 특별히 개발되었습니다. IDS peak와 결합 시 최적의 성능과 완벽한 기능을 제공합니다. 원활한 통합과 최대 성능을 위해 IDS peak 사용을 강력히 권장합니다.
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
IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
품질 보증

IDS 카메라는 예를들어 완전성을 확인하거나 결함을 감지하기 위해 다양한 생산 단계들에서 사용됩니다.

Gerät zur Oberflächeninspektion.
표면 검사

IDS 카메라들은 광학 품질 보증에서 균열, 불규칙성 또는 기타 프로세싱 결함을 감지합니다.

생명공학 및 생명 과학

이미지 처리는 예를 들어 집단 행동에서 세포 분열에 이르기까지 살아있는 유기체 및 생물학적 처리들을 분석하는 데 사용될 수 있습니다.

Arbeiter mit Helm und Warnweste auf einem Baugerüst.
소형 장치 구성

컴팩트하고 강력한-IDS 카메라들은 손에 들고 사용하는 스캐너 또는 기타 휴대용 시스템과 같은 소형 장치에 쉽게 통합될 수 있습니다.

적합한 렌즈들

빠르고 쉽게 올바른 렌즈 찾기

렌즈 찾기
적합한 액세서리

어플리케이션에 적합한 액세서리 선택

액세서리 찾기
 
 
It's so easy!