U3-3881LE VU Rev.1.2

U3-3881LE VU Rev.1.2

U3-3881LE VU Rev.1.2
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
기능
  • 3088 x 2076
    6.41 MPix
  • Sony IMX178
    1/1.8" CMOS
  • 58.6 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

롤링 셔터 CMOS 센서 Sony IMX178이 탑재된 USB3 Vision 산업용 카메라 U3-3881LE VU Rev.1.2는 6.41 MP (3088 x 2076 px)의 매우 높은 해상도를 제공하고, 이는 현미경 시각화 작업에 이상적이며, 지능형 교통 모니터링 시스템(ITS)을 위한 비용 효율적인 옵션으로 이상적입니다. Sony STARVIS 시리즈의 센서는 BSI 기술("후면 조명")을 특징으로 하고, SCMOS 범위(Scientific CMOS)에 가까운 낮은 암전류를 갖는 가장 감광적인 센서 중 하나입니다. 매우 저조도 조건에서도 인상적인 결과를 제공합니다. 우리의 USB 3 산업용 카메라와 결합하여, Sony IMX178 센서는 전해상도에서 최대 58.6 fps의 프레임 레이트를 제공합니다. 1/1.8"의 센서 크기 덕분에, U3-3881LE VU Rev.1.2 카메라 모델에 광범위한 C-Mount 렌즈들을 사용할 수 있습니다.

장시간 노출 등 특수 기능은 가능한 어플리케이션의 범위를 확장합니다.

U3-3881LE VU Rev.1.2는 흑백 및 컬러 변형으로 이용할 수 있습니다.

보드레벨 버전은 USB Type-C 커넥터의 수직(-VU) 또는 수평 방향으로 이용할 수 있습니다.

모델 번호
  • U3-3881LE-C-HQ-VU Rev.1.2: 1007995
  • U3-3881LE-M-GL-VU Rev.1.2: 1007996
카메라 제품군 LE
인터페이스 USB 3
인터페이스 속도 5.00 Gbps
센서 타입 CMOS
센서 제조업체 Sony
센서 모델 IMX178
프레임률 58.6 fps
해상도 (h x v) 3088 x 2076
광학 영역 7.411 mm x 4.982 mm
셔터 글로벌 스타트 셔터, 롤링 셔터
센서 사이즈 1/1.8"
해상도 6.41 MP
픽셀 크기 2.40 µm
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
UL 인증
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
IDS Industriekamera integriert in einer Maschine.
측량학

IDS 카메라는 오브젝트를 감지하고, 치수 또는 위치와 같은 정확한 정보를 제공합니다.

Anwendungsfelder von IDS Kameras: Astronomie
천문학

IDS 카메라로 별에 도달하세요 - 이미지 처리는 인간이 파악하기 어렵거나 불가능한 정보를 보여줍니다.

적합한 렌즈들

빠르고 쉽게 올바른 렌즈 찾기

렌즈 찾기
적합한 액세서리

어플리케이션에 적합한 액세서리 선택

액세서리 찾기
 
 
It's so easy!