U3-38C0CP Rev.2.3

U3-38C0CP Rev.2.3

U3-38C0CP Rev.2.3
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
기능
  • 1936 x 1096
    2.12 MPix
  • Sony IMX662
    1/2.8" CMOS
  • 89.1 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

uEye CP U3-38C0CP Rev.2.3 모델에는 Starvis 2 기술을 기반으로 한 1/2.8" Sony IMX662 센서가 장착되어 있습니다. 정교한 픽셀 구조 덕분에 탁월한 이미지 품질과 높은 동적 범위를 제공합니다. 이 2.12 MP USB3 카메라(1936 x 1096, 2.90 µm 픽셀 크기)는 89.1 fps 프레임률을 자랑하며, 특히 저조도 환경에서 높은 이미지 품질을 요구하는 상황에서 뛰어난 성능을 발휘합니다. 1/2.8" 센서는 카메라 내부의 불필요한 반사를 효과적으로 줄여줍니다. 반사 방지 코팅이 적용되어 소위 "렌즈 플레어" 현상을 효과적으로 억제합니다.

29 × 29 × 29mm의 컴팩트한 크기에도 불구하고, uEye CP는 뛰어난 성능과 신뢰성을 제공합니다. 혁신적인 하우징 디자인은 가볍고 견고하며 공간 제약이 있는 환경에 적합합니다.

이 산업용 카메라는 컬러 센서 또는 흑백 센서 모델로 제공됩니다.

모델 번호
  • U3-38C0CP-C-HQ Rev.2.3: 1012584
  • U3-38C0CP-M-GL Rev.2.3: 1012585
카메라 제품군 CP
인터페이스 USB 3
인터페이스 속도 5.00 Gbps
센서 타입 CMOS
센서 제조업체 Sony
센서 모델 IMX662
프레임률 89.1 fps
해상도 (h x v) 1936 x 1096
광학 영역 5.614 mm x 3.178 mm
셔터 롤링 셔터
센서 사이즈 1/2.8"
해상도 2.12 MP
픽셀 크기 2.90 µm
HDR 모드 Clear HDR
IP 보호 등급 IP30
제품 수명 주기 단종
데이터 시트

Features Characteristics

100% 품질 테스트
소프트웨어 지원
USB3 Vision 표준
초고속 USB
5Gbps
CMOS 센서
128MB의 통합된 이미지 메모리
산업 표준: 29 x 29 x 29mm
3년 보증
Made in Germany

Features Features

Certifications

CE
FCC
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
IDS Industriekamera prüft, ob Parkplätze belegt oder frei sind.
교통 및 운송(ITS)

모든 것을 감시-IDS 카메라는 차량을 인식하고, 교통 흐름을 확인하거나 철도 및 도로 검사를 지원합니다.

Ein Mann mit Helmkamera führt Montage an einer Maschine durch
시각화

예를 들어, 모니터에 클로즈업 이미지를 표시함으로써, 세부 사항들을 보다 정확하게 인식하세요.

의료 기술 (및 실험실 자동화)

이미지 처리는 의료 기술에 필수적인 것입니다. 예를 들어, IDS 카메라는 안과 또는 치과에서 진단 목적으로 데이터를 제공합니다.

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
품질 보증

IDS 카메라는 예를들어 완전성을 확인하거나 결함을 감지하기 위해 다양한 생산 단계들에서 사용됩니다.

검사 어플리케이션

IDS 카메라는 완전성 또는 재료 결함을 확인하고 결함 또는 바코드 / 매트릭스 코드를 감지하는 데 사용될 수 있습니다.

Gerät zur Oberflächeninspektion.
표면 검사

IDS 카메라들은 광학 품질 보증에서 균열, 불규칙성 또는 기타 프로세싱 결함을 감지합니다.

적합한 렌즈들

빠르고 쉽게 올바른 렌즈 찾기

렌즈 찾기
적합한 액세서리

어플리케이션에 적합한 액세서리 선택

액세서리 찾기
 
 
It's so easy!