컴팩트한 U3-38L0XCP Rev.1.2 산업용 카메라에는 Sony의 IMX412 롤링 셔터 센서(4056 x 3040 px, 픽셀 크기 1.55 µm, 센서 크기 1/2.3")가 장착되어 있습니다. Sony Starvis 제품군의 12.33 MP CMOS 센서는 향상된 이미지 평가를 위한 고해상도 데이터를 제공하고 18.2 fps를 달성합니다.
다양한 시각화 작업에 매우 적합한 4K 해상도 모델을 선택합니다.
실용적인 풀 메탈 하우징, 컴팩트한 사이즈 및 잠금식 USB Micro-B 커넥터를 통해, 이 카메라는 산업 및 비산업 환경 모두에서 다양한 방식으로 사용할 수 있습니다.
uEye XCP 시리즈 카메라는 다목적 소프트웨어 플랫폼 IDS peak와 함께 사용하기 위해 특별히 개발되었습니다. IDS peak와 결합 시 최적의 성능과 완벽한 기능을 제공합니다. 원활한 통합과 최대 성능을 위해 IDS peak 사용을 강력히 권장합니다.
| 모델 번호 |
|
|---|---|
| 카메라 제품군 | XCP |
| 인터페이스 | USB 3 |
| 인터페이스 속도 | 5.00 Gbps |
| 센서 타입 | CMOS |
| 센서 제조업체 | Sony |
| 센서 모델 | IMX412 |
| 프레임률 | 18.2 fps |
| 해상도 (h x v) | 4056 x 3040 |
| 광학 영역 | 6.287 mm x 4.712 mm |
| 셔터 | 롤링 셔터 |
| 센서 사이즈 | 1/2.3" |
| 해상도 | 12.33 MP |
| 픽셀 크기 | 1.55 µm |
| HDR 모드 | 아니오 |
| IP 보호 등급 | IP30 |
| 제품 수명 주기 | 단종 |
| 데이터 시트 |
Features Characteristics
100% 품질 테스트
소프트웨어 지원
USB3 Vision 표준
초고속 USB
5Gbps
5Gbps
CMOS 센서
3년 보증
Made in Germany
Features Features
uEye XCP 시리즈 카메라는 다목적 소프트웨어 플랫폼 IDS peak와 함께 사용하기 위해 특별히 개발되었습니다. IDS peak와 결합 시 최적의 성능과 완벽한 기능을 제공합니다. 원활한 통합과 최대 성능을 위해 IDS peak 사용을 강력히 권장합니다.
Certifications
CE
FCC
KC
UL 리스트
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA