uEye XCP-E 카메라 | IMX636 | 0.92 MP Sony EVS 센서 | 웹스토어

UE-39B0XCP-E

UE-39B0XCP-E
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
기능
  • 1280 x 720
    0.92 MPix
  • Sony IMX636
    1/2.5" CMOS
  • USB 3 5.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

uEye XCP-E의 1/2.5" Sony Prophesee IMX636 센서는 고유한 이벤트 기반 이미징으로 관련된 이미지의 변화만 캡처합니다. 전체 메가픽셀 이미지를 전송하는 이미지 기반 센서 산업용 카메라와 달리 이벤트 기반 카메라는 각 개별 센서 픽셀(1280 x 720)의 밝기 변화를 인식합니다. 그런 다음 픽셀 위치와 타임스탬프가 USB3 인터페이스(SuperSpeed USB, 5Gpbs)를 통해 비동기식으로 하나의 이벤트로서 호스트 PC로 전송됩니다.

uEye XCP-E 소프트웨어 통합은 Prophesee의 Metavision SDK를 사용하여 수행됩니다. IDS HAL 플러그인은 센서 제조업체의 개발 도구와 함께 IDS 카메라를 원활하게 사용할 수 있도록 지원합니다.

이벤트 기반 센서 기술을 제공하는 작고 가벼운 uEye XCP-E 카메라는 견고한 하우징(29 × 29 × 17mm)에 잠금식 USB Micro-B 커넥터를 제공하며, 모든 일반적인 C-마운트 렌즈 크기와 호환됩니다. 산업용, 비산업용 어플리케이션에 모두 활용 가능합니다.

모델 번호
  • UE-39B0XCP-E-GL: 1011378
카메라 제품군 XCP-E
인터페이스 USB 3
인터페이스 속도 5.00 Gbps
센서 타입 CMOS
센서 제조업체 Sony
센서 모델 IMX636
해상도 (h x v) 1280 x 720
광학 영역 6.221 mm x 3.499 mm
셔터 이벤트 기반
센서 사이즈 1/2.5"
해상도 0.92 MP
픽셀 크기 4.86 µm
IP 보호 등급 IP30
제품 수명 주기 양산 단계
데이터 시트

Features Characteristics

100% 품질 테스트
이벤트 기반
초고속 USB
5Gbps
CMOS 센서
3년 보증
Made in Germany

Certifications

CE
FCC
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
IDS Industriekamera prüft, ob Parkplätze belegt oder frei sind.
교통 및 운송(ITS)

모든 것을 감시-IDS 카메라는 차량을 인식하고, 교통 흐름을 확인하거나 철도 및 도로 검사를 지원합니다.

Ein Mann mit Helmkamera führt Montage an einer Maschine durch
시각화

예를 들어, 모니터에 클로즈업 이미지를 표시함으로써, 세부 사항들을 보다 정확하게 인식하세요.

Medikamentenfläschchen durchlaufen eine Maschine
오브젝트 트랙킹

스포츠, 생산 라인 또는 연구 프로젝트에서도 - IDS 카메라는 오브젝트를 주시합니다.

IDS Industriekameras unterstützen einen Greifer an einem Roboterarm.
로봇 공학

IDS 카메라를 통해, 로봇들은 "보는"방법을 배웁니다- 이것은 빈 피킹 또는 (디)팔레타이징((de-)palletizing)과 같은 어플리케이션을 가능하게 합니다.

Sportler auf einem Rennrad, im Hintergrund Landschaft.
스포츠 및 모션 분석

이미지 데이터는 매치 분석 또는 예컨대, 골프 스윙 또는 사이클링과 같은 동작 패턴을 최적화하는데 사용할 수 있습니다.

적합한 렌즈들

빠르고 쉽게 올바른 렌즈 찾기

렌즈 찾기
적합한 액세서리

어플리케이션에 적합한 액세서리 선택

액세서리 찾기
 
 
It's so easy!