초소형 uEye XLS-E 카메라 모델은 이벤트 기반 1/2.5" Sony Prophesee IMX636 센서를 탑재하고 있어 HD 해상도에서 관련 픽셀의 변화만 캡처할 수 있습니다. 고정 프레임률로 전체 메가픽셀 이미지 데이터를 전송하는 이미지 기반 센서 산업용 카메라와 달리 이벤트 기반 카메라는 각 센서 픽셀(1280 x 720)에서 대비 변화를 캡처합니다. 그런 다음 픽셀 위치와 타임스탬프가 USB3 인터페이스(SuperSpeed USB, 5Gpbs)를 통해 비동기식으로 하나의 이벤트로서 호스트 PC로 전송됩니다.
Prophesee의 Metavision SDK를 사용하여 uEye XLS-E를 소프트웨어 애플리케이션에 통합할 수 있습니다. IDS HAL 플러그인은 IDS 카메라가 센서 제조업체의 개발 도구와 직접 호환되도록 합니다.
초소형 크기(29 x 29 x 7 mm)와 매우 가벼운 무게, 잠금식 USB B타입 연결을 갖춘 이 산업용 카메라는 임베디드 애플리케이션에 이상적입니다. 렌즈 마운트가 없는 모델과 C/CS 또는 S 마운트 모델 중에서 선택할 수 있습니다.
| 모델 번호 |
|
|---|---|
| 카메라 제품군 | XLS-E |
| 인터페이스 | USB 3 |
| 인터페이스 속도 | 5.00 Gbps |
| 센서 타입 | CMOS |
| 센서 제조업체 | Sony |
| 센서 모델 | IMX636 |
| 해상도 (h x v) | 1280 x 720 |
| 광학 영역 | 6.221 mm x 3.499 mm |
| 셔터 | 이벤트 기반 |
| 센서 사이즈 | 1/2.5" |
| 해상도 | 0.92 MP |
| 픽셀 크기 | 4.86 µm |
| IP 보호 등급 | IP0 |
| 제품 수명 주기 | 양산 단계 |
| 데이터 시트 |
Features Characteristics
100% 품질 테스트
이벤트 기반
초고속 USB
5Gbps
5Gbps
CMOS 센서
3년 보증
Made in Germany
Certifications
ChinaRoHS EFUP 25