정말 놀라운 카메라네요! IMX253 넓은 영역, 1.1 CMOS 센서가 탑재된 USB 3 UI-3001SE 산업용 카메라는, USB 인터페이스를 통해 31.0 fps 전해상도 (12.34 MP, 4104 x 3006px)에서 선명하고 깨끗하며 노이즈 없는 핀을 제공합니다. 해상도, 속도, 및 이미지 품질 측면에서 가장 엄격한 요구사항을 준수하며, 예를 들어, 감도와 관련하여(양자 효율 QE @ 533nm= 61%), 인상적인 기술적 특성을 보여줍니다.
UI-3001SE는, 빠르게 움직이는 오브젝트를 감지해야 하는 고전적인 머신 비전 어플리케이션이나, 특히 높은 감도가 요구되는 현미경 검사에서 가장 자주 사용됩니다.
매우 낮은 다크 노이즈 레벨로 인해, 생명과학 분야의 어플리케이션들에서도 적합합니다. 예를 들어, 실시간으로 파라미터들을 변경하는 시퀀서 모드, 또는 산업용 카메라를 라인 스캔 카메라로서 사용할 수 있는 라인 스캔 모드와 같이, IDS가 잘 알려진 특수 기능으로, 가능한 어플리케이션의 범위가 더욱 확장됩니다.
C-마운트 렌즈 홀더를 구비한 UI-3001SE 보드레벨 카메라는, 컬러 또는 흑백 버전으로 이용할 수 있습니다.
| 카메라 제품군 | SE |
|---|---|
| 인터페이스 | USB 3 |
| 인터페이스 속도 | 5.00 Gbps |
| 센서 타입 | CMOS |
| 센서 제조업체 | Sony |
| 센서 모델 | IMX253 |
| 프레임률 | 31.0 fps |
| 해상도 (h x v) | 4104 x 3006 |
| 광학 영역 | 14.159 mm x 10.371 mm |
| 셔터 | 글로벌 셔터 |
| 센서 사이즈 | 1.1" |
| 해상도 | 12.34 MP |
| 픽셀 크기 | 3.45 µm |
| HDR 모드 | 아니오 |
| IP 보호 등급 | IP0 |
| 제품 수명 주기 | 신규 프로젝트에 부적합 |
Features Characteristics
100% 품질 테스트
3년 보증
Made in Germany