1/2.9''Sony IMX273 글로벌 셔터 CMOS 센서가 탑재된 UI-3040LE USB 3 카메라는, 전해상도에서 최대 230 fps의 프레임 레이트로 1.57 MP의 해상도를 제공합니다. 따라서 표면 검사와 같은 고전적인 산업용 어플리케이션뿐만 아니라 의료 기술의 상세한 이미지 분석 및 교통 어플리케이션들에도 이상적입니다. 이 카메라는 기계 공학, 머신 비전, 측정 기술, 의료 기술 또는 현미경 분야의 어플리케이션들을 위해, 최대 30.0 s의 장시간 노출을 가능하게 합니다.
산업용 카메라 모델 UI-3040LE는 이미지 품질, 동적 범위 및 감도에 대한 높은 요구를 하는 고객을 대상으로 합니다.
CS-/C-마운트 렌즈 홀더를 구비한 UI-3040LE USB 3 카메라는, 컬러 또는 흑백 버전으로 이용할 수 있습니다.
이 카메라 모델은 IDS Software Suite 4.92부터 지원됩니다.
| 카메라 제품군 | LE |
|---|---|
| 인터페이스 | USB 3 |
| 인터페이스 속도 | 5.00 Gbps |
| 센서 타입 | CMOS |
| 센서 제조업체 | Sony |
| 센서 모델 | IMX273 |
| 프레임률 | 230 fps |
| 해상도 (h x v) | 1448 x 1086 |
| 광학 영역 | 4.996 mm x 3.747 mm |
| 셔터 | 글로벌 셔터 |
| 센서 사이즈 | 1/2.9'' |
| 해상도 | 1.57 MP |
| 픽셀 크기 | 3.45 µm |
| HDR 모드 | 아니오 |
| IP 보호 등급 | IP30 |
| 제품 수명 주기 | 신규 프로젝트에 부적합 |
Features Characteristics
100% 품질 테스트
3년 보증
Made in Germany
CAD 데이터
기술 도면