UI-3044LE

UI-3044LE

UI-3044LE
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
기능
  • 1448 x 1086
    1.57 MPix
  • Sony IMX273
    1/2.9'' CMOS
  • 230.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

1/2.9''Sony IMX273 글로벌 셔터 CMOS 센서가 탑재된 UI-3044LE USB 3 카메라는, 전해상도에서 최대 230 fps의 프레임 레이트로 1.57 MP의 해상도를 제공합니다. 따라서 표면 검사와 같은 고전적인 산업용 어플리케이션뿐만 아니라 의료 기술의 상세한 이미지 분석 및 교통 어플리케이션들에도 이상적입니다. 이 카메라는 기계 공학, 머신 비전, 측정 기술, 의료 기술 또는 현미경 분야의 어플리케이션들을 위해, 최대 30.0 s의 장시간 노출을 가능하게 합니다. 산업용 카메라 모델 UI-3044LE는 이미지 품질, 동적 범위 및 감도에 대한 높은 요구를 하는 고객을 대상으로 합니다.

CS-마운트 렌즈 홀더를 구비한 UI-3044LE USB 3 단일 보드 카메라는, 컬러 또는 흑백 버전으로 이용할 수 있습니다.

이 카메라 모델은 IDS Software Suite 4.92부터 지원됩니다.

확장 링 CS-마운트에서 C-마운트로CS-마운트 버전에는 플랜지 백 거리를 5mm 확장하는 확장 링이 함께 제공됩니다. 이를 통해 카메라와 함께 C-마운트 렌즈를 사용할 수 있습니다.
카메라 제품군 LE
인터페이스 USB 3
인터페이스 속도 5.00 Gbps
센서 타입 CMOS
센서 제조업체 Sony
센서 모델 IMX273
프레임률 230 fps
해상도 (h x v) 1448 x 1086
광학 영역 4.996 mm x 3.747 mm
셔터 글로벌 셔터
센서 사이즈 1/2.9''
해상도 1.57 MP
픽셀 크기 3.45 µm
HDR 모드 아니오
IP 보호 등급 IP0
제품 수명 주기 신규 프로젝트에 부적합

Features Characteristics

100% 품질 테스트
3년 보증
Made in Germany
머신 비전

산업용 이미지 처리는 품질 보증으로부터 자동화에 이르기까지 다양한 어플리케이션들에서 사용됩니다.

IDS Industriekamera integriert in einer Maschine.
측량학

IDS 카메라는 오브젝트를 감지하고, 치수 또는 위치와 같은 정확한 정보를 제공합니다.

IDS Industriekameras integriert in einer Drohne.
임베디드 시스템

일반적인 시나리오는 품질 관리, 진단, 스캐너 또는 드론을 위한 휴대용 시스템의 사용입니다.

Gerät zur Oberflächeninspektion.
표면 검사

IDS 카메라들은 광학 품질 보증에서 균열, 불규칙성 또는 기타 프로세싱 결함을 감지합니다.

Transportroboter in einer Lagerhalle mit Paketen.
물류

카메라는 물류 분야에서 없어서는 안 될 필수 요소입니다 - 예를 들어, (디)팔레타이징, 분류 작업 또는 자율 주행 차량에 사용됩니다.

Sportler auf einem Rennrad, im Hintergrund Landschaft.
스포츠 및 모션 분석

이미지 데이터는 매치 분석 또는 예컨대, 골프 스윙 또는 사이클링과 같은 동작 패턴을 최적화하는데 사용할 수 있습니다.

무한한 웹 검사

강철, 종이 또는 직물도 - IDS 카메라는 항상 테스트 오브젝트를 주시하고, 예를 들어, 재료 결함 또는 얼룩을 감지합니다.

적합한 렌즈들

빠르고 쉽게 올바른 렌즈 찾기

렌즈 찾기
적합한 액세서리

어플리케이션에 적합한 액세서리 선택

액세서리 찾기
 
 
It's so easy!