Sony IMX255 글로벌 셔터 CMOS 센서가 통합된 USB 3 UI-3090SE 산업용 카메라는, 높은 해상도, 높은 프레임 레이트, 노이즈 없는 이미지 재생 등의 모든 산업적 요구사항들을 충족합니다. 판독 노이즈 및 암전류 값은, 전체 센서 시장에서 가장 낮습니다. 근적외선 범위에서의 감도는 특별한 NIR 변형을 쓸모 없게 만듭니다. 4K 이미지를 제공하는 능력 덕분에, UI-3090SE는 산업용 머신 비전 및 교통 감시의 특수 작업들에 적합합니다.
각 차선에 카메라 한 대를 설치해야 하는 기존 교통 카메라를 구비한 상황에서, UI-3090SE는 단일 카메라로 동일한 해상도에서, 여러 차선을 캡처할 수 있습니다. IDS에 의해 구현되는 추가적 기능은 다음과 같습니다: 최대 30초의 장시간 노출, 오버랩 트리거, 라인 스캔 모드 또는 시퀀서 모드.
UI-3090SE는 흑백 및 컬러 변형으로 이용할 수 있습니다.
| 카메라 제품군 | SE |
|---|---|
| 인터페이스 | USB 3 |
| 인터페이스 속도 | 5.00 Gbps |
| 센서 타입 | CMOS |
| 센서 제조업체 | Sony |
| 센서 모델 | IMX255 |
| 프레임률 | 40.0 fps |
| 해상도 (h x v) | 4104 x 2174 |
| 광학 영역 | 14.159 mm x 7.5 mm |
| 셔터 | 글로벌 셔터 |
| 센서 사이즈 | 1" |
| 해상도 | 8.92 MP |
| 픽셀 크기 | 3.45 µm |
| HDR 모드 | 아니오 |
| IP 보호 등급 | IP30 |
| 제품 수명 주기 | 신규 프로젝트에 부적합 |
Features Characteristics
100% 품질 테스트
3년 보증
Made in Germany