UI-3091SE

UI-3091SE

UI-3091SE
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
기능
  • 4104 x 2174
    8.92 MPix
  • Sony IMX255
    1" CMOS
  • 40.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Sony IMX255 글로벌 셔터 CMOS 센서가 통합된 USB 3 UI-3091SE 산업용 카메라는, 높은 해상도, 높은 프레임 레이트, 노이즈 없는 이미지 재생 등의 모든 산업적 요구사항들을 충족합니다. 판독 노이즈 및 암전류 값은, 전체 센서 시장에서 가장 낮습니다. 근적외선 범위에서의 감도는 특별한 NIR 변형을 쓸모 없게 만듭니다. 4K 이미지를 제공하는 능력 덕분에, UI-3091SE는 산업용 머신 비전 및 교통 감시의 특수 작업들에 적합합니다.

각 차선에 카메라 한 대를 설치해야 하는 기존 교통 카메라를 구비한 상황에서, UI-3091SE는 단일 카메라로 동일한 해상도에서, 여러 차선을 캡처할 수 있습니다. IDS에 의해 구현되는 추가적 기능은 다음과 같습니다: 최대 30초의 장시간 노출, 오버랩 트리거, 라인 스캔 모드 또는 시퀀서 모드.

C-마운트 렌즈 홀더를 구비한 UI-3091SE 보드레벨 카메라는, 컬러 또는 흑백 버전으로 이용할 수 있습니다.

카메라 제품군 SE
인터페이스 USB 3
인터페이스 속도 5.00 Gbps
센서 타입 CMOS
센서 제조업체 Sony
센서 모델 IMX255
프레임률 40.0 fps
해상도 (h x v) 4104 x 2174
광학 영역 14.159 mm x 7.5 mm
셔터 글로벌 셔터
센서 사이즈 1"
해상도 8.92 MP
픽셀 크기 3.45 µm
HDR 모드 아니오
IP 보호 등급 IP0
제품 수명 주기 신규 프로젝트에 부적합
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
검사 어플리케이션

IDS 카메라는 완전성 또는 재료 결함을 확인하고 결함 또는 바코드 / 매트릭스 코드를 감지하는 데 사용될 수 있습니다.

생명공학 및 생명 과학

이미지 처리는 예를 들어 집단 행동에서 세포 분열에 이르기까지 살아있는 유기체 및 생물학적 처리들을 분석하는 데 사용될 수 있습니다.

Abfüllanlage von Pillen in Gläser wird durch IDS Kamera überwacht.
공정 제어

카메라는 공정에서 재료 공급을 확인하고, 예를 들어 제품의 중간 및 최종 검사를 위해 사용됩니다.

Vier Quick Check-In Terminals in einer Flughafenhalle
모니터링

이미지 처리를 사용하여, 예를 들어 방문자 수와 고객 행동을 기록하고 출입 통제를 수행 할 수 있습니다.

적합한 렌즈들

빠르고 쉽게 올바른 렌즈 찾기

렌즈 찾기
적합한 액세서리

어플리케이션에 적합한 액세서리 선택

액세서리 찾기
 
 
It's so easy!