UI-3134LE

UI-3134LE

UI-3134LE
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
기능
  • 808 x 608
    0.49 MPix
  • onsemi PYTHON 480
    1/3.6" CMOS
  • 135.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

1/3.6"PYTHON 480 글로벌 셔터 CMOS 센서가 탑재된 UI-3134LE USB 3 카메라는, 전해상도에서 최대 135 fps의 프레임 레이트로 0.49 MP(808 x 608px)의 해상도를 제공합니다. 2x 서브샘플링 기능을 사용하면, USB 3.1 카메라는 최대 420fps에 도달합니다. 이 모델은, 머신 비전 어플리케이션 및 저비용 임베디드 시스템(예를 들어, 검사 및 품질 관리 어플리케이션)에 대한 비용 효율적인 엔트리입니다.

CS-마운트 렌즈 홀더가 구비된 UI-3134LE USB 3 카메라는, 컬러 또는 흑백 버전으로 이용할 수 있습니다.

이 카메라 모델은 IDS Software Suite 4.80.2으로 시작하여 지원됩니다.

확장 링 CS-마운트에서 C-마운트로CS-마운트 버전에는 플랜지 백 거리를 5mm 확장하는 확장 링이 함께 제공됩니다. 이를 통해 카메라와 함께 C-마운트 렌즈를 사용할 수 있습니다.
카메라 제품군 LE
인터페이스 USB 3
인터페이스 속도 5.00 Gbps
센서 타입 CMOS
센서 제조업체 onsemi
센서 모델 PYTHON 480
프레임률 135 fps
해상도 (h x v) 808 x 608
광학 영역 3.878 mm x 2.918 mm
셔터 글로벌 셔터
센서 사이즈 1/3.6"
해상도 0.49 MP
픽셀 크기 4.80 µm
HDR 모드 아니오
IP 보호 등급 IP0
제품 수명 주기 신규 프로젝트에 부적합

Features Characteristics

100% 품질 테스트
3년 보증
Made in Germany
머신 비전

산업용 이미지 처리는 품질 보증으로부터 자동화에 이르기까지 다양한 어플리케이션들에서 사용됩니다.

Medikamentenfläschchen durchlaufen eine Maschine
오브젝트 트랙킹

스포츠, 생산 라인 또는 연구 프로젝트에서도 - IDS 카메라는 오브젝트를 주시합니다.

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
품질 보증

IDS 카메라는 예를들어 완전성을 확인하거나 결함을 감지하기 위해 다양한 생산 단계들에서 사용됩니다.

검사 어플리케이션

IDS 카메라는 완전성 또는 재료 결함을 확인하고 결함 또는 바코드 / 매트릭스 코드를 감지하는 데 사용될 수 있습니다.

적합한 렌즈들

빠르고 쉽게 올바른 렌즈 찾기

렌즈 찾기
적합한 액세서리

어플리케이션에 적합한 액세서리 선택

액세서리 찾기
 
 
It's so easy!