USB 3 UI-3200SE 산업용 카메라는, UI-3000SE의 비용 최적화된 프레임 레이트 감소된 변형이며 12.3 메가픽셀의 거대한 통합 Sony IMX304는 이미지 품질 측면, 즉, 높은 해상도, 탁월한 감광성 및 뛰어난 동적 범위에서도 역시 모든 부분을 수행합니다. 그것의 기술적인 성능 특성은 동일하지 않습니다.
UI-3200SE의 가장 인기 있는 어플리케이션 분야는, 교통 감시 및 의료 또는 측정 기술입니다.
UI-3200SE는 흑백 및 컬러 변형으로 이용할 수 있습니다.
| 카메라 제품군 | SE |
|---|---|
| 인터페이스 | USB 3 |
| 인터페이스 속도 | 5.00 Gbps |
| 센서 타입 | CMOS |
| 센서 제조업체 | Sony |
| 센서 모델 | IMX304 |
| 프레임률 | 24.0 fps |
| 해상도 (h x v) | 4104 x 3006 |
| 광학 영역 | 14.159 mm x 10.371 mm |
| 셔터 | 글로벌 셔터 |
| 센서 사이즈 | 1.1" |
| 해상도 | 12.34 MP |
| 픽셀 크기 | 3.45 µm |
| HDR 모드 | 아니오 |
| IP 보호 등급 | IP30 |
| 제품 수명 주기 | 신규 프로젝트에 부적합 |
Features Characteristics
100% 품질 테스트
3년 보증
Made in Germany