틀림없이, 3MP 클래스에서 최고의 CMOS 이미지 센서입니다. Sony로부터의 1/1.8" 글로벌 셔터 IMX265 센서가 탑재된 UI-3272SE USB 3 산업용 카메라는, USB 3 (5 Gbps) 인터페이스를 통해 57.0 fps의 프레임 레이트로 3.17 MP (2056 x 1542 픽셀)의 해상도를 제공합니다. 동적 범위, 감도 및 선형성 측면에서, 이 카메라는 타의 추종을 불허하며 기계 공학, 측정 기술, 및 의료 기술 분야의 산업적 고객들에게 열광적인 반응을 받고 있습니다.
IDS Software Suite는, 라인 스캔 카메라에 대한 비용 효율적인 대안으로 영역 스캔 카메라 사용을 위한 라인 스캔 모드뿐만 아니라, 30초 장시간 노출, 시퀀서 모드와 같은 여러 특수 기능들을 포함합니다.
렌즈 홀더가 없는 UI-3272SE 보드레벨 카메라는, 컬러 또는 흑백 버전으로 이용할 수 있습니다.
| 카메라 제품군 | SE |
|---|---|
| 인터페이스 | USB 3 |
| 인터페이스 속도 | 5.00 Gbps |
| 센서 타입 | CMOS |
| 센서 제조업체 | Sony |
| 센서 모델 | IMX265 |
| 프레임률 | 57.0 fps |
| 해상도 (h x v) | 2056 x 1542 |
| 광학 영역 | 7.093 mm x 5.32 mm |
| 셔터 | 글로벌 셔터 |
| 센서 사이즈 | 1/1.8" |
| 해상도 | 3.17 MP |
| 픽셀 크기 | 3.45 µm |
| HDR 모드 | 아니오 |
| IP 보호 등급 | IP0 |
| 제품 수명 주기 | 신규 프로젝트에 부적합 |
Features Characteristics
100% 품질 테스트
3년 보증
Made in Germany