UI-3274LE AF

UI-3274LE AF

UI-3274LE AF
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
기능
  • 2056 x 1542
    3.17 MPix
  • Sony IMX265
    1/1.8" CMOS
  • 57.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Sony IMX265 영역 스캔 센서가 탑재된 USB 3 uEye LE AF 카메라 UI-3274LE AF는, 3MP 픽셀 클래스의 매우 강력한 이미지 센서를 특징으로 합니다. 1/1.8" 크기의 글로벌 셔터 CMOS 센서는 다양한 렌즈에 적합합니다. 산업용 카메라는 전해상도 (3.17 MP: 2056 x 1542 px)에서 최대 57.0 fps의 프레임 레이트를 제공하고, Full HD 해상도에서 80fps를 제공합니다. 따라서, USB 3 카메라는 머신 비전 어플리케이션 또는 의료 공학의 시각화 작업들에 완벽하게 적합합니다.

카메라의 오토포커스는 소프트웨어를 통해 쉽게 설정되고 트리거될 수 있습니다. 이것은 즉시 완벽하게 선명한 이미지를 보장합니다.

초점 레벨은 자동으로 감지될 뿐만 아니라, 소프트웨어를 통해 수동으로 설정될 수도 있습니다. 즉, 렌즈를 물리적으로 터치할 필요가 없습니다. 예를 들어, 미리 정의된 서로 다른 초점 레벨들 간에 빠른 변경이 가능합니다.

컴팩트한 치수와 USB Type-C 커넥터 덕분에, 모든 이미지 처리 시스템에 쉽게 통합될 수 있습니다.

요청 시, 보드레벨 카메라는 수직(-VU) USB Type-C 정렬로도 제공됩니다. 카메라는 또한 USB 파워딜리버리를 가능하게 합니다.

카메라 제품군 LE
인터페이스 USB 3
인터페이스 속도 5.00 Gbps
센서 타입 CMOS
센서 제조업체 Sony
센서 모델 IMX265
프레임률 57.0 fps
해상도 (h x v) 2056 x 1542
광학 영역 7.093 mm x 5.32 mm
셔터 글로벌 셔터
센서 사이즈 1/1.8"
해상도 3.17 MP
픽셀 크기 3.45 µm
HDR 모드 아니오
IP 보호 등급 IP0
제품 수명 주기 신규 프로젝트에 부적합
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
IDS Industriekameras integriert in einer Drohne.
임베디드 시스템

일반적인 시나리오는 품질 관리, 진단, 스캐너 또는 드론을 위한 휴대용 시스템의 사용입니다.

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
기계 공학

생산 라인 검사로부터 전체 시스템 제어에 이르기까지 카메라 기술은 원활한 프로세스를 보장합니다.

생명공학 및 생명 과학

이미지 처리는 예를 들어 집단 행동에서 세포 분열에 이르기까지 살아있는 유기체 및 생물학적 처리들을 분석하는 데 사용될 수 있습니다.

Arbeiter mit Helm und Warnweste auf einem Baugerüst.
소형 장치 구성

컴팩트하고 강력한-IDS 카메라들은 손에 들고 사용하는 스캐너 또는 기타 휴대용 시스템과 같은 소형 장치에 쉽게 통합될 수 있습니다.

제약 및 의료

카메라를 이용하여, 예를 들어 포장이 올바르게 채워져 인쇄되었는지 또는 불순물이 있는지 여부의 확인이 가능합니다. .

적합한 렌즈들

빠르고 쉽게 올바른 렌즈 찾기

렌즈 찾기
적합한 액세서리

어플리케이션에 적합한 액세서리 선택

액세서리 찾기
 
 
It's so easy!