Sony IMX265 영역 스캔 센서가 탑재된 UI-3274LE VU USB 3 카메라는, 3MP 픽셀 등급 중 최고의 이미징 센서를 갖춘 USB 3 카메라를 대표합니다. 1/1.8" 크기의 글로벌 셔터 CMOS 센서는 다양한 렌즈에 적합합니다. 산업용 카메라는 전해상도(3.2 MP: 2056 x 1542 px)에서 최대 57fps의 프레임 레이트를 제공하고, Full HD 해상도에서 80fps를 제공합니다. 따라서, USB 3 카메라는 머신 비전 어플리케이션 또는 의료 공학의 시각화 작업들에 완벽하게 적합합니다.
보드레벨 버전은 USB Type-C 커넥터의 수직(-VU) 또는 수평 방향으로 이용할 수 있습니다.
CS-마운트 렌즈 홀더를 구비한 UI-3274LE VU USB 3 단일 보드 카메라는, 컬러 또는 흑백 버전으로 이용할 수 있습니다.
확장 링 CS-마운트에서 C-마운트로CS-마운트 버전에는 플랜지 백 거리를 5mm 확장하는 확장 링이 함께 제공됩니다. 이를 통해 카메라와 함께 C-마운트 렌즈를 사용할 수 있습니다.
| 카메라 제품군 | LE |
|---|---|
| 인터페이스 | USB 3 |
| 인터페이스 속도 | 5.00 Gbps |
| 센서 타입 | CMOS |
| 센서 제조업체 | Sony |
| 센서 모델 | IMX265 |
| 프레임률 | 57.0 fps |
| 해상도 (h x v) | 2056 x 1542 |
| 광학 영역 | 7.093 mm x 5.32 mm |
| 셔터 | 글로벌 셔터 |
| 센서 사이즈 | 1/1.8" |
| 해상도 | 3.17 MP |
| 픽셀 크기 | 3.45 µm |
| HDR 모드 | 아니오 |
| IP 보호 등급 | IP0 |
| 제품 수명 주기 | 신규 프로젝트에 부적합 |
Features Characteristics
100% 품질 테스트
3년 보증
Made in Germany
CAD 데이터