1/3" 롤링 셔터 Sony IMX290 CMOS 센서가 탑재된 USB 3 산업용 카메라 UI-3860CP는, 2.1MP(1936 x 1096 px, 풀 HD 135fps)의 해상도를 제공하며, 이미지 품질과 속도에 대한 높은 요구를 하는 고객을 대상으로 합니다. Sony STARVIS 시리즈의 감광성 BSI 센서는 특히, 기계 공학, 머신 비전, 측량학, 의료 공학 또는 현미경의 비용 중심 어플리케이션들에 적합합니다.
1/3" 크기의 Sony IMX290 센서가 탑재된 UI-3860CP 모델은, 우리의 USB 3 산업용 카메라를 위한 매우 광범위한 비용 효율적인 렌즈의 혜택을 원하는 고객들에게 적합합니다.
| 카메라 제품군 | CP |
|---|---|
| 인터페이스 | USB 3 |
| 인터페이스 속도 | 5.00 Gbps |
| 센서 타입 | CMOS |
| 센서 제조업체 | Sony |
| 센서 모델 | IMX290 |
| 프레임률 | 135 fps |
| 해상도 (h x v) | 1936 x 1096 |
| 광학 영역 | 5.614 mm x 3.178 mm |
| 셔터 | 글로벌 스타트 셔터, 롤링 셔터 |
| 센서 사이즈 | 1/2.8" |
| 해상도 | 2.12 MP |
| 픽셀 크기 | 2.90 µm |
| HDR 모드 | 아니오 |
| IP 보호 등급 | IP30 |
| 제품 수명 주기 | 단종 |
Features Characteristics
100% 품질 테스트
3년 보증
Made in Germany