UI-3860SE

UI-3860SE

UI-3860SE
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
기능
  • 1936 x 1096
    2.12 MPix
  • Sony IMX290
    1/2.8" CMOS
  • 135.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

최적화된 비용, 그렇지만 빠른, BSI 기술("후면 조명")이 적용된 Sony STARVIS 시리즈로부터의 감광성 글로벌 스타트 셔터, 롤링 셔터센서 IMX290는, 정확한 색상 분리로 뛰어난 이미지 품질이 인상적이며, 심지어 열악하거나 다양한 조명 조건에서도 실제와 같은 이미지 재현을 보장합니다. 근적외선 스펙트럼에서 매우 높은 감도에 의해, USB 3.1 Gen. 1 산업용 카메라 UI-3860SE의 센서는 2.12 MP(1936 x 1096)에서 최대 135 fps의 프레임 레이트와 함께, 특수 NIR 카메라에 대한 매력적인 대안입니다. 작은 1/2.8" 센서 형식으로 다양한 비용 효율적인 렌즈를 사용할 수 있도록 합니다.

UI-3860SE는 2MP 롤링 셔터 산업용 카메라 클래스의 소형 만능 제품입니다. 라인 스캔 모드, 시퀀서 모드 및 최대 120.0 s의 장시간 노출로, 임의의 어플리케이션에서 그 자리를 찾습니다.

UI-3860SE는 흑백 및 컬러 버전으로 이용할 수 있습니다.

이 카메라 모델은 IDS Software Suite 4.92으로 시작하여 지원됩니다.

카메라 제품군 SE
인터페이스 USB 3
인터페이스 속도 5.00 Gbps
센서 타입 CMOS
센서 제조업체 Sony
센서 모델 IMX290
프레임률 135 fps
해상도 (h x v) 1936 x 1096
광학 영역 5.614 mm x 3.178 mm
셔터 글로벌 스타트 셔터, 롤링 셔터
센서 사이즈 1/2.8"
해상도 2.12 MP
픽셀 크기 2.90 µm
HDR 모드 아니오
IP 보호 등급 IP30
제품 수명 주기 단종

Features Characteristics

100% 품질 테스트
3년 보증
Made in Germany
머신 비전

산업용 이미지 처리는 품질 보증으로부터 자동화에 이르기까지 다양한 어플리케이션들에서 사용됩니다.

의료 기술 (및 실험실 자동화)

이미지 처리는 의료 기술에 필수적인 것입니다. 예를 들어, IDS 카메라는 안과 또는 치과에서 진단 목적으로 데이터를 제공합니다.

Transportroboter in einer Lagerhalle mit Paketen.
물류

카메라는 물류 분야에서 없어서는 안 될 필수 요소입니다 - 예를 들어, (디)팔레타이징, 분류 작업 또는 자율 주행 차량에 사용됩니다.

무한한 웹 검사

강철, 종이 또는 직물도 - IDS 카메라는 항상 테스트 오브젝트를 주시하고, 예를 들어, 재료 결함 또는 얼룩을 감지합니다.

적합한 렌즈들

빠르고 쉽게 올바른 렌즈 찾기

렌즈 찾기
적합한 액세서리

어플리케이션에 적합한 액세서리 선택

액세서리 찾기
 
 
It's so easy!