1/3" Sony IMX290 CMOS 센서가 탑재된 UI-3861LE USB 3 카메라는, 초고속 120fps로 2.1MP(1936 x 1096px)의 해상도를 제공합니다. Sony의 STARVIS 시리즈의 BSI(뒷면 조명) 롤링 셔터 센서는, 우리의 포트폴리오에서 가장 빛에 민감한 센서 중 하나로서 저조도 조건에서도 진정으로 놀라운 이미지 품질을 제공합니다. 컬러 센서는 깨끗한 색상 분리가 인상적입니다. 컴팩트한 치수 덕분에, USB Type-C 커넥터를 포함하는 이러한 USB 3 카메라는, 비전 시스템으로 쉽게 통합될 수 있습니다.
물류, 머신 비전, 현미경 및 생명과학의 비용 지향적(cost oriented) 어플리케이션에 적합합니다.
S-마운트 렌즈 홀더를 구비한 UI-3861LE는, 컬러 또는 흑백 버전으로 이용할 수 있습니다.
| 카메라 제품군 | LE |
|---|---|
| 인터페이스 | USB 3 |
| 인터페이스 속도 | 5.00 Gbps |
| 센서 타입 | CMOS |
| 센서 제조업체 | Sony |
| 센서 모델 | IMX290 |
| 프레임률 | 135 fps |
| 해상도 (h x v) | 1936 x 1096 |
| 광학 영역 | 5.614 mm x 3.178 mm |
| 셔터 | 글로벌 스타트 셔터, 롤링 셔터 |
| 센서 사이즈 | 1/2.8" |
| 해상도 | 2.12 MP |
| 픽셀 크기 | 2.90 µm |
| HDR 모드 | 아니오 |
| IP 보호 등급 | IP0 |
| 제품 수명 주기 | 단종 |
Features Characteristics
100% 품질 테스트
3년 보증
Made in Germany
CAD 데이터
기술 도면