UI-3864LE AF

UI-3864LE AF

UI-3864LE AF
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
기능
  • 1936 x 1096
    2.12 MPix
  • Sony IMX290
    1/2.8" CMOS
  • 135.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

1/3" Sony IMX290 CMOS 센서가 탑재된 UI-3864LE AF USB 3 카메라는, 초고속 135 fps로 2.12 MP (1936 x 1096 px)의 해상도를 제공합니다. Sony의 STARVIS 시리즈의 BSI(후면 조명) 롤링 셔터 센서는, 우리의 포트폴리오에서 가장 빛에 민감한 센서 중 하나로서 저조도 조건에서도 진정으로 놀라운 이미지 품질을 제공합니다. 컬러 센서는 깨끗한 색상 분리가 인상적입니다. 컴팩트한 치수 덕분에, USB Type-C 커넥터를 포함하는 이러한 USB 3 카메라는, 비전 시스템으로 쉽게 통합될 수 있습니다.

카메라의 오토포커스는 소프트웨어를 통해 쉽게 설정되고 트리거될 수 있습니다. 이것은 즉시 완벽하게 선명한 이미지를 보장합니다.

초점 레벨은 자동으로 감지될 뿐만 아니라, 소프트웨어를 통해 수동으로 설정될 수도 있습니다. 즉, 렌즈를 물리적으로 터치할 필요가 없습니다. 예를 들어, 미리 정의된 서로 다른 초점 레벨들 간에 빠른 변경이 가능합니다.

컴팩트한 치수와 USB Type-C 커넥터 덕분에, 모든 이미지 처리 시스템에 쉽게 통합될 수 있습니다.

요청 시, 보드레벨 카메라는 수직(-VU) USB Type-C 정렬로도 제공됩니다. 카메라는 또한 USB 파워딜리버리를 가능하게 합니다.

카메라 제품군 LE
인터페이스 USB 3
인터페이스 속도 5.00 Gbps
센서 타입 CMOS
센서 제조업체 Sony
센서 모델 IMX290
프레임률 135 fps
해상도 (h x v) 1936 x 1096
광학 영역 5.614 mm x 3.178 mm
셔터 글로벌 스타트 셔터, 롤링 셔터
센서 사이즈 1/2.8"
해상도 2.12 MP
픽셀 크기 2.90 µm
HDR 모드 아니오
IP 보호 등급 IP0
제품 수명 주기 단종

Features Characteristics

100% 품질 테스트
3년 보증
Made in Germany
IDS Industriekamera prüft, ob Parkplätze belegt oder frei sind.
교통 및 운송(ITS)

모든 것을 감시-IDS 카메라는 차량을 인식하고, 교통 흐름을 확인하거나 철도 및 도로 검사를 지원합니다.

의료 기술 (및 실험실 자동화)

이미지 처리는 의료 기술에 필수적인 것입니다. 예를 들어, IDS 카메라는 안과 또는 치과에서 진단 목적으로 데이터를 제공합니다.

IDS Industriekameras integriert in einer Drohne.
임베디드 시스템

일반적인 시나리오는 품질 관리, 진단, 스캐너 또는 드론을 위한 휴대용 시스템의 사용입니다.

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
기계 공학

생산 라인 검사로부터 전체 시스템 제어에 이르기까지 카메라 기술은 원활한 프로세스를 보장합니다.

생명공학 및 생명 과학

이미지 처리는 예를 들어 집단 행동에서 세포 분열에 이르기까지 살아있는 유기체 및 생물학적 처리들을 분석하는 데 사용될 수 있습니다.

Arbeiter mit Helm und Warnweste auf einem Baugerüst.
소형 장치 구성

컴팩트하고 강력한-IDS 카메라들은 손에 들고 사용하는 스캐너 또는 기타 휴대용 시스템과 같은 소형 장치에 쉽게 통합될 수 있습니다.

제약 및 의료

카메라를 이용하여, 예를 들어 포장이 올바르게 채워져 인쇄되었는지 또는 불순물이 있는지 여부의 확인이 가능합니다. .

적합한 렌즈들

빠르고 쉽게 올바른 렌즈 찾기

렌즈 찾기
적합한 액세서리

어플리케이션에 적합한 액세서리 선택

액세서리 찾기
 
 
It's so easy!