UI-3864LE

UI-3864LE

UI-3864LE
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
기능
  • 1936 x 1096
    2.12 MPix
  • Sony IMX290
    1/2.8" CMOS
  • 135.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

1/3" Sony IMX290 CMOS 센서가 탑재된 UI-3864LE USB 3 카메라는, 초고속 120fps로 2.1MP(1936 x 1096px)의 해상도를 제공합니다. Sony의 STARVIS 시리즈의 BSI(뒷면 조명) 롤링 셔터 센서는, 우리의 포트폴리오에서 가장 빛에 민감한 센서 중 하나로서 저조도 조건에서도 진정으로 놀라운 이미지 품질을 제공합니다. 컬러 센서는 깨끗한 색상 분리가 인상적입니다. 컴팩트한 치수 덕분에, USB Type-C 커넥터를 포함하는 이러한 USB 3 카메라는, 비전 시스템으로 쉽게 통합될 수 있습니다. 물류, 머신 비전, 현미경 및 생명과학의 비용 지향적(cost oriented) 어플리케이션에 적합합니다.

CS-마운트 렌즈 홀더를 구비한 비용 최적화 UI-3864LE CMOS 카메라는, 컬러 또는 흑백 버전으로 이용할 수 있습니다.

확장 링 CS-마운트에서 C-마운트로CS-마운트 버전에는 플랜지 백 거리를 5mm 확장하는 확장 링이 함께 제공됩니다. 이를 통해 카메라와 함께 C-마운트 렌즈를 사용할 수 있습니다.
카메라 제품군 LE
인터페이스 USB 3
인터페이스 속도 5.00 Gbps
센서 타입 CMOS
센서 제조업체 Sony
센서 모델 IMX290
프레임률 135 fps
해상도 (h x v) 1936 x 1096
광학 영역 5.614 mm x 3.178 mm
셔터 글로벌 스타트 셔터, 롤링 셔터
센서 사이즈 1/2.8"
해상도 2.12 MP
픽셀 크기 2.90 µm
HDR 모드 아니오
IP 보호 등급 IP0
제품 수명 주기 단종

Features Characteristics

100% 품질 테스트
3년 보증
Made in Germany
머신 비전

산업용 이미지 처리는 품질 보증으로부터 자동화에 이르기까지 다양한 어플리케이션들에서 사용됩니다.

의료 기술 (및 실험실 자동화)

이미지 처리는 의료 기술에 필수적인 것입니다. 예를 들어, IDS 카메라는 안과 또는 치과에서 진단 목적으로 데이터를 제공합니다.

Arbeiter mit Helm und Warnweste auf einem Baugerüst.
소형 장치 구성

컴팩트하고 강력한-IDS 카메라들은 손에 들고 사용하는 스캐너 또는 기타 휴대용 시스템과 같은 소형 장치에 쉽게 통합될 수 있습니다.

Transportroboter in einer Lagerhalle mit Paketen.
물류

카메라는 물류 분야에서 없어서는 안 될 필수 요소입니다 - 예를 들어, (디)팔레타이징, 분류 작업 또는 자율 주행 차량에 사용됩니다.

무한한 웹 검사

강철, 종이 또는 직물도 - IDS 카메라는 항상 테스트 오브젝트를 주시하고, 예를 들어, 재료 결함 또는 얼룩을 감지합니다.

적합한 렌즈들

빠르고 쉽게 올바른 렌즈 찾기

렌즈 찾기
적합한 액세서리

어플리케이션에 적합한 액세서리 선택

액세서리 찾기
 
 
It's so easy!