UI-3880SE

UI-3880SE

UI-3880SE
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
기능
  • 3088 x 2076
    6.41 MPix
  • Sony IMX178
    1/1.8" CMOS
  • 58.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

1/1.8" 롤링 셔터 CMOS 센서 Sony IMX178이 탑재된 USB 3 산업용 카메라 UI-3880SE는, 6.41 MP(3088 x 2076px)의 매우 높은 해상도를 제공하여, 현미경의 시각화 작업에 완벽하게 적합합니다. 또한, 지능형 교통 감시(Intelligent Traffic Surveillance, ITS)를 위한 비용 지향적 옵션입니다. Sony로부터의 STARVIS 시리즈의 BSI 센서는, 우리의 포트폴리오에서 가장 빛에 민감한 센서 중 하나로서, 저조도 조건에서도 우수한 이미지 품질을 제공합니다.

우리의 USB 3 산업용 카메라와 결합된, Sony IMX178는 전해상도에서 최대 58.0 fps의 프레임 레이트를 제공합니다. 이 카메라 모델은 IDS Software Suite 4.90으로 시작하여 지원됩니다.

1/1.8" 센서 크기 덕분에, USB 카메라 모델 UI-3880SE에 다양한 C-마운트 렌즈를 사용할 수 있습니다. UI-3880SE는 흑백 또는 컬러 버전으로 이용할 수 있습니다.

카메라 제품군 SE
인터페이스 USB 3
인터페이스 속도 5.00 Gbps
센서 타입 CMOS
센서 제조업체 Sony
센서 모델 IMX178
프레임률 58.0 fps
해상도 (h x v) 3088 x 2076
광학 영역 7.411 mm x 4.982 mm
셔터 글로벌 스타트 셔터, 롤링 셔터
센서 사이즈 1/1.8"
해상도 6.41 MP
픽셀 크기 2.40 µm
HDR 모드 아니오
IP 보호 등급 IP30
제품 수명 주기 신규 프로젝트에 부적합

Features Characteristics

100% 품질 테스트
3년 보증
Made in Germany
머신 비전

산업용 이미지 처리는 품질 보증으로부터 자동화에 이르기까지 다양한 어플리케이션들에서 사용됩니다.

IDS Industriekamera prüft, ob Parkplätze belegt oder frei sind.
교통 및 운송(ITS)

모든 것을 감시-IDS 카메라는 차량을 인식하고, 교통 흐름을 확인하거나 철도 및 도로 검사를 지원합니다.

의료 기술 (및 실험실 자동화)

이미지 처리는 의료 기술에 필수적인 것입니다. 예를 들어, IDS 카메라는 안과 또는 치과에서 진단 목적으로 데이터를 제공합니다.

IDS Industriekamera integriert in einer Maschine.
측량학

IDS 카메라는 오브젝트를 감지하고, 치수 또는 위치와 같은 정확한 정보를 제공합니다.

Anwendungsfelder von IDS Kameras: Astronomie
천문학

IDS 카메라로 별에 도달하세요 - 이미지 처리는 인간이 파악하기 어렵거나 불가능한 정보를 보여줍니다.

적합한 렌즈들

빠르고 쉽게 올바른 렌즈 찾기

렌즈 찾기
적합한 액세서리

어플리케이션에 적합한 액세서리 선택

액세서리 찾기
 
 
It's so easy!