STARVIS 시리즈의 1/1.8" Sony IMX178 롤링 셔터 CMOS 센서가 탑재된 단일 보드 UI-3881LE USB 3 카메라는, 6.4 MP(3088 x 2076 px)의 매우 높은 해상도를 제공하고 전해상도에서 최대 60fps의 프레임 레이트를 제공합니다. CMOS 보드 레벨 카메라는, 현미경, 의료 공학, 천문학 및 측량학 작업들에 적합합니다. 그것의 속도와 놀랄만한 감광성으로 인해, 지능형 교통 시스템(ITS) 또는 저조도 또는 변화하는 조명 조건의 기타 어플리케이션을 위한 비용 중심적인(cost-driven) 옵션입니다. 또한, 최대 120초의 장시간 노출을 제공합니다.
컴팩트한 치수와 단일 보드 구조 덕분에, USB Type-C 커넥터를 포함하는 이러한 USB 3 카메라는, 임베디드 시스템으로 쉽게 통합될 수 있습니다.
보드 레벨 버전은 USB Type-C 커넥터의 수직(-VU) 또는 수평 방향으로 이용할 수 있습니다.
S-마운트 렌즈 홀더를 구비한 UI-3881LE는, 컬러 또는 흑백 버전으로 이용할 수 있습니다.
| 카메라 제품군 | LE |
|---|---|
| 인터페이스 | USB 3 |
| 인터페이스 속도 | 5.00 Gbps |
| 센서 타입 | CMOS |
| 센서 제조업체 | Sony |
| 센서 모델 | IMX178 |
| 프레임률 | 58.0 fps |
| 해상도 (h x v) | 3088 x 2076 |
| 광학 영역 | 7.411 mm x 4.982 mm |
| 셔터 | 글로벌 스타트 셔터, 롤링 셔터 |
| 센서 사이즈 | 1/1.8" |
| 해상도 | 6.41 MP |
| 픽셀 크기 | 2.40 µm |
| HDR 모드 | 아니오 |
| IP 보호 등급 | IP0 |
| 제품 수명 주기 | 신규 프로젝트에 부적합 |
Features Characteristics
100% 품질 테스트
3년 보증
Made in Germany
CAD 데이터
기술 도면