1/1.8" 롤링 셔터 CMOS 센서 Sony IMX178이 탑재된 USB 3 산업용 카메라 UI-3882SE는, 6.41 MP(3088 x 2076px)의 매우 높은 해상도를 제공하여, 현미경의 시각화 작업에 완벽하게 적합합니다. 또한, 지능형 교통 감시(Intelligent Traffic Surveillance, ITS)를 위한 비용 지향적 옵션입니다. Sony로부터의 STARVIS 시리즈의 BSI 센서는, 우리의 포트폴리오에서 가장 빛에 민감한 센서 중 하나로서, 저조도 조건에서도 우수한 이미지 품질을 제공합니다.
우리의 USB 3 산업용 카메라와 결합된, Sony IMX178는 전해상도에서 최대 58.0 fps의 프레임 레이트를 제공합니다. 이 카메라 모델은 IDS Software Suite 4.90으로 시작하여 지원됩니다.
렌즈 홀더가 없는 UI-3882SE 보드레벨 카메라는, 컬러 또는 흑백 버전으로 이용할 수 있습니다.
| 카메라 제품군 | SE |
|---|---|
| 인터페이스 | USB 3 |
| 인터페이스 속도 | 5.00 Gbps |
| 센서 타입 | CMOS |
| 센서 제조업체 | Sony |
| 센서 모델 | IMX178 |
| 프레임률 | 58.0 fps |
| 해상도 (h x v) | 3088 x 2076 |
| 광학 영역 | 7.411 mm x 4.982 mm |
| 셔터 | 글로벌 스타트 셔터, 롤링 셔터 |
| 센서 사이즈 | 1/1.8" |
| 해상도 | 6.41 MP |
| 픽셀 크기 | 2.40 µm |
| HDR 모드 | 아니오 |
| IP 보호 등급 | IP0 |
| 제품 수명 주기 | 신규 프로젝트에 부적합 |
Features Characteristics
100% 품질 테스트
3년 보증
Made in Germany