USB 3 HiFlex 케이블, 일자형, 나사식, 2m

USB 3 HiFlex 케이블, 일자형, 나사식, 2m

USB 3 HiFlex 케이블, 일자형, 나사식, 2m
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
짧은 설명
USB 3 Micro-B, 일자형, 나사식, USB-A로
가격 요청 가능
주문 확정 시 배송일
 
 
  • 케이블: USB 3
  • 케이블 유형: HiFlex 케이블, 이중 차폐
  • 커넥터: USB 3 Micro-B, 일자형, 나사식, USB-A로
  • 벤딩 반경: 120mm
  • 벤딩 사이클: HN120/0.5 ~>1kk사이클
  • 케이블 길이: 2.0m
  • 어댑터 케이블AD00303과 함께 USB 3(5Gbps) 인터페이스 및 USB Type-C 커넥터가 탑재된 uEye SE, LE 및 XLE에도 사용될 수 있습니다.
모델 번호
  • USB 3 HiFlex 케이블, 일자형, 나사식, 2m: AD00329
적합 USB 3 uEye ACP, USB 3 uEye CP, USB 3 uEye CP Rev.2, USB 3 uEye CP Rev.2.2, USB 3 uEye LE, USB 3 uEye SE, USB 3 uEye XCP, USB 3 uEye XCP-E, USB 3 uEye XLE
폐쇄가능형 아니요
스크류-인 예
데이터 시트
 
 
It's so easy!