Renkforce USB 34 포트 허브

Renkforce USB 34 포트 허브

Renkforce USB 34 포트 허브
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
짧은 설명
전원 공급 장치, USB 3 케이블 B부터 A까지 (1m) 포함
가격 요청 가능
주문 확정 시 배송일
 
 
  • 표준: USB 3 (하위 호환성 USB 2.0 및 USB 1.1)
  • USB 2.0 용량은 제한되고, 4개 포트 모두 60MB/s를 공유합니다.
  • 데이터 전송 속도: 최대 5GB/s
  • 포트:
    입력: 1 x Type-B
    출력: 4 x Type-A
    1 x 전원 포트
  • 전원 공급 장치: 5V DC, 2A 외부 전원 공급 장치
  • 드라이버: 드라이버 불필요 (표준 HUB)
  • 운영 체제: Windows 2000/XP(32비트)/Vista/Win 7/Win 8(32/64비트)/Mac OS 10.2 이상/Linux
  • 크기 (W x D x H): 105 x 60 x 23mm
  • 무게: 75g
  • 온도:
    동작: 0°~+40°C(32°~104°F)
    보관: 0°C~+70°C(32°~158°F)
    습도: 10%~90%(비 응축)
  • 제공 범위: Renkforce USB 3 4 포트 허브, 전원 공급 장치, USB 3 케이블 B부터 A까지
모델 번호
  • Renkforce USB 34 포트 허브: AL00046
 
 
It's so easy!