USB 3 PCI Express 카드, 4 포트 (89325)

USB 3 PCI Express 카드, 4 포트 (89325)

USB 3 PCI Express 카드, 4 포트 (89325)
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
짧은 설명

제조업체: DeLock

가격 요청 가능
주문 확정 시 배송일
 
 
다중 카메라 어플리케이션에 완벽하게 적합: PCI 카드에 있는 4개의 단일 USB 3 칩셋으로 인하여, 연결된 각각의 USB 3 uEye 카메라는 완전한 성능을 달성합니다.
  • 칩셋: Renesas uPD720202
  • 인터페이스: PCIe x4Rev. 2.0
  • 포트: 4 x USB3.0 Typ A
  • 데이터 전송률: 레인 당 최대 5Gbit/s
  • 운영 체제: Windows XP/7/10/11
  • USB 2.0 (480Mbit/s) 호환
    중요한 제품 정보:
    이 PCIe 카드는 외부 전원 공급 장치를 갖습니다. 4-핀 Molex 또는 15-핀 SATA 커넥터를 사용합니다.
    더욱이, 카드는 케이블에 나사 고정될 수 없다는 점에 유의하시기 바랍니다.

모델 번호
  • USB 3 PCI Express 카드, 4 포트 (89325): AL00014
 
 
It's so easy!