USB 3, 표준 케이블, 일자형, 나사식, 1m

USB 3, 표준 케이블, 일자형, 나사식, 1m

USB 3, 표준 케이블, 일자형, 나사식, 1m
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
짧은 설명
나사식 USB Type-C, 일자형, 나사식 USB-A로
가격 요청 가능
재고 있음
 
 
  • 케이블: USB 3
  • 케이블 유형: 표준 케이블, AWG26/28에서 이중 차폐
  • 커넥터: 나사식 USB Type-C, 일자형, 나사식 USB-A로
  • 벤딩 반경: 62mm
  • 벤딩 사이클: 드래그 체인이 적합하지 않음
  • 케이블 길이: 1m
모델 번호
  • USB 3, 표준 케이블, 일자형, 나사식, 1m: AD00223
적합 USB 3 uEye LE, USB 3 uEye SE, USB 3 uEye XLE
폐쇄가능형 아니요
스크류-인 예
데이터 시트
 
 
It's so easy!