USB 3 표준 케이블, 수직 각짐, 나사식, 5m

USB 3 표준 케이블, 수직 각짐, 나사식, 5m

USB 3 표준 케이블, 수직 각짐, 나사식, 5m
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
짧은 설명
USB Type-C, 각짐, 나사식, USB-A로
가격 요청 가능
주문 확정 시 배송일
 
 
  • 케이블: USB 3
  • 케이블 유형: 표준 케이블, AWG26/28로 이중 차폐
  • 커넥터: 나사식 USB Type-C, 위쪽/아래쪽(수직) 각짐, USB-A로
  • 벤딩 반경: 62mm
  • 벤딩 사이클: 이동에 적합하지 않음
  • 케이블 길이: 5m

    참고: 하우징된 uEye LE 버전에는 적합하지 않음

모델 번호
  • USB 3 표준 케이블, 수직 각짐, 나사식, 5m: AD00265
적합 USB 3 uEye LE, USB 3 uEye SE
폐쇄가능형 아니요
스크류-인 예
데이터 시트
 
 
It's so easy!