USB 3, 표준 케이블, 아래쪽으로 각짐, 나사식, 0.3 m

USB 3, 표준 케이블, 아래쪽으로 각짐, 나사식, 0.3 m

USB 3, 표준 케이블, 아래쪽으로 각짐, 나사식, 0.3 m
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
짧은 설명
USB micro-B, 아래쪽으로 각짐, 나사식, USB-A로
가격 요청 가능
주문 확정 시 배송일
 
 
  • Cable: USB 3
  • 케이블 유형: 표준 케이블, AWG 26//28/22에서 이중 차폐(double shielded)
  • 커넥터: USB micro-B, 아래쪽으로 각짐, 나사식, USB-A로
  • 벤딩 반경: 10 x OD (10 x 6.2mm): 62mm
  • 벤딩 사이클: 비이동식(non-movable)
  • 케이블 길이: 0.3 m
모델 번호
  • USB 3, 표준 케이블, 아래쪽으로 각짐, 나사식, 0.3 m: 1011883
적합 USB 3 uEye CP Rev.2, USB 3 uEye CP Rev.2.2, USB 3 uEye XC, USB 3 uEye XCP
폐쇄가능형 아니요
스크류-인 예
데이터 시트
 
 
It's so easy!