uEye XC 스타터 키트 - 카메라 찾기 - 제품

uEye XC 스타터 키트

uEye XC 스타터 키트
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
기능
  • 4200 x 3120
    13.10 MPix
  • onsemi AR1335
    1/3.2" CMOS
  • 20.9 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

13MP 오토포커스 카메라 uEye XC는 웹캠처럼 쉽게 사용할 수 있습니다. 소비자 제품과 달리, 산업 어플리케이션에서 사용할 수 있도록 특별히 설계되었으며, 변화하는 조명 조건들에서도 선명한 이미지와 비디오를 제공합니다. 디지털 줌, 자동 화이트 밸런스 및 색상 보정과 같은 유용한 기능들을 통해, 모든 디테일을 캡처할 수 있습니다. 키오스크 시스템, 품질 보증, 물류 자동화, 의료 기술 분야 등 다양한 분야에서 강점을 보여줍니다. uEye XC Starter Kit는 전체적인 기능을 사용하고 평가할 수 있는 포괄적인 패키지입니다. 카메라, 삼각대, 케이블, 매크로 렌즈가 포함됩니다. onsemi AR1335 롤링 셔터 컬러 센서를 장착한 카메라는 이 렌즈를 통해 가능한 최소 물체 거리를 쉽게 단축하고, 근거리의 까다로운 어플리케이션에도 적합하여 추가적인 어플리케이션 가능성을 열어줍니다.

소프트웨어 측면에서 GenICam과 호환되며, IDS 최신 소프트웨어 SDK인 IDS peak와도 호환됩니다.

이 키트는 다음 품목으로 구성되어 있습니다:
  • USB3 uEye XC 카메라
  • USB3 표준 케이블, A/Micro-B, 1.5 m
  • 트라이포드 어댑터
  • 매크로 렌즈
  • 8-엣지 스크루드라이버

이제 XC 카메라의 작동 거리 또는 시야를 계산하세요!

모델 번호
  • uEye XC Starter Set: 1008483
카메라 제품군 XC
인터페이스 USB 3
인터페이스 속도 5.00 Gbps
센서 타입 CMOS
센서 제조업체 onsemi
센서 모델 AR1335
프레임률 20.9 fps
해상도 (h x v) 4200 x 3120
광학 영역 4.629 mm x 3.432 mm
셔터 롤링 셔터
센서 사이즈 1/3.2"
해상도 13.10 MP
픽셀 크기 1.10 µm
HDR 모드 아니오
IP 보호 등급 IP30
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
문서 스캔

예를 들어, 문서화 또는 프로세스 자동화를 위해 문서 컨텐츠의 효율적인 캡처.

IDS Industriekameras integriert in einer Drohne.
임베디드 시스템

일반적인 시나리오는 품질 관리, 진단, 스캐너 또는 드론을 위한 휴대용 시스템의 사용입니다.

Arbeiter mit Helm und Warnweste auf einem Baugerüst.
소형 장치 구성

컴팩트하고 강력한-IDS 카메라들은 손에 들고 사용하는 스캐너 또는 기타 휴대용 시스템과 같은 소형 장치에 쉽게 통합될 수 있습니다.

Vier Quick Check-In Terminals in einer Flughafenhalle
모니터링

이미지 처리를 사용하여, 예를 들어 방문자 수와 고객 행동을 기록하고 출입 통제를 수행 할 수 있습니다.

Frau mit Einkaufswagen an einer Selbstbedienungskasse
교역

이미징 시스템들은 예를 들어, 셀프 체크 아웃 시스템 및 빈 병 회수기(reverse vending machine)에서 찾을 수 있고, 선반 검사를 지원합니다.

키오스크 시스템

IDS 카메라는 빈 병 회수기(reverse vending machine) 및 ATM에는 물론, 셀프-체크아웃 시스템에서도 사용됩니다.

적합한 렌즈들

빠르고 쉽게 올바른 렌즈 찾기

렌즈 찾기
적합한 액세서리

어플리케이션에 적합한 액세서리 선택

액세서리 찾기
 
 
It's so easy!