13MP 오토포커스 카메라 uEye XC는 웹캠처럼 쉽게 사용할 수 있습니다. 소비자 제품과 달리, 산업 어플리케이션에서 사용할 수 있도록 특별히 설계되었으며, 변화하는 조명 조건들에서도 선명한 이미지와 비디오를 제공합니다. 디지털 줌, 자동 화이트 밸런스 및 색상 보정과 같은 유용한 기능들을 통해, 모든 디테일을 캡처할 수 있습니다. 키오스크 시스템, 품질 보증, 물류 자동화, 의료 기술 분야 등 다양한 분야에서 강점을 보여줍니다. uEye XC Starter Kit는 전체적인 기능을 사용하고 평가할 수 있는 포괄적인 패키지입니다. 카메라, 삼각대, 케이블, 매크로 렌즈가 포함됩니다. onsemi AR1335 롤링 셔터 컬러 센서를 장착한 카메라는 이 렌즈를 통해 가능한 최소 물체 거리를 쉽게 단축하고, 근거리의 까다로운 어플리케이션에도 적합하여 추가적인 어플리케이션 가능성을 열어줍니다.
소프트웨어 측면에서 GenICam과 호환되며, IDS 최신 소프트웨어 SDK인 IDS peak와도 호환됩니다.
이 키트는 다음 품목으로 구성되어 있습니다:- USB3 uEye XC 카메라
- USB3 표준 케이블, A/Micro-B, 1.5 m
- 트라이포드 어댑터
- 매크로 렌즈
- 8-엣지 스크루드라이버
| 모델 번호 |
|
|---|---|
| 카메라 제품군 | XC |
| 인터페이스 | USB 3 |
| 인터페이스 속도 | 5.00 Gbps |
| 센서 타입 | CMOS |
| 센서 제조업체 | onsemi |
| 센서 모델 | AR1335 |
| 프레임률 | 20.9 fps |
| 해상도 (h x v) | 4200 x 3120 |
| 광학 영역 | 4.629 mm x 3.432 mm |
| 셔터 | 롤링 셔터 |
| 센서 사이즈 | 1/3.2" |
| 해상도 | 13.10 MP |
| 픽셀 크기 | 1.10 µm |
| HDR 모드 | 아니오 |
| IP 보호 등급 | IP30 |
| 제품 수명 주기 | 양산 단계 |
| 데이터 시트 |
Features Characteristics
100% 품질 테스트
소프트웨어 지원
USB3 Vision 표준
초고속 USB
5Gbps
5Gbps
CMOS 센서
3년 보증
Made in Germany
Features Features
Certifications
CE
FCC
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA