USB 3, AOC, 액티브 케이블, 일자형, 나사식, 5m

USB 3, AOC, 액티브 케이블, 일자형, 나사식, 5m

USB 3, AOC, 액티브 케이블, 일자형, 나사식, 5m
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
짧은 설명
나사식 USB-C, 일자형, 나사식 USB-C로
가격 요청 가능
주문 확정 시 배송일
 
 
  • 케이블: USB 3
  • 케이블 유형: 하이브리드 AOC(광섬유)
  • 커넥터: 나사식 USB-C, 일자형, 나사식 USB-C로
  • 벤딩 반경: 40.0mm
  • 벤딩 사이클: 최소 500,000 주기
  • 비틀림: 최소 450만 사이클
  • 케이블 길이: 5.0m
모델 번호
  • USB 3, AOC, 액티브 케이블, 일자형, 나사식, 5m: 1010991
적합 USB 3 uEye CP Rev.2.2, USB 3 uEye LE, USB 3 uEye SE, USB 3 uEye XLE
폐쇄가능형 아니요
스크류-인 예
데이터 시트
 
 
It's so easy!