USB3 Metall Hub EX-1183HMVS-2-22, 4Ports

USB3 Metall Hub EX-1183HMVS-2-22, 4Ports

USB3 Metall Hub EX-1183HMVS-2-22, 4Ports
그림은 실제와 다를 수 있습니다.
짧은 설명
USB3 Metall Hub EX-1183HMVS-2-22, 4Ports
가격 요청 가능
주문 확정 시 배송일
 
 
  • 칩셋: Genesys GL3523
  • 데이터 전송률: 120Mbps ~ 5Gbps
  • 커넥터: 1 x B-소켓 나사식 업스트림
  • 4 x A-소켓 나사식 다운스트림
  • 1 x + 7V ~ +48V DC 잭 및 터미널 블록
  • 하드웨어 시스템: USB 2.0 ~ 3.2 Gen1
  • 드라이버: 드라이버 필요 없음(표준 HUB)
  • 운영 체제: Win98SE/2000/XP/Vista/7/8.x/10 (32&64-Bit)/CE/Server(200x & 2012 R2), Linux, Mac OS 10.x
  • 동작 온도: 섭씨 0°C ~ 55°C
  • 보관 온도: 섭씨 -20°C ~ 85°C
  • 상대습도: 5% ~ 95%
  • IP 코드: IP 30
  • 전원 공급 장치: 12V / 3A 전원 공급 장치
  • 치수(W x D x H): 178.40 x 70.21 x 24.11mm
  • 무게: 815 g
  • 제공 범위: EX-1183HMVS-2-22, USB 3.2 Gen1 케이블 (1.5m), 전원 공급 장치 12V/3A, 메뉴얼
모델 번호
  • USB3 Metall Hub EX-1183HMVS-2-22, 4Ports: AL00104
 
 
It's so easy!