연결만 하면 모든 준비가 완료됩니다! uEye XC 오토포커스 카메라는 웹캠처럼 작동합니다. 이를 위해 UVC(USB Video Class) 인터페이스가 존재합니다. 작동을 위해 별도의 드라이버가 필요하지 않다는 이점이 있습니다. 끊임없이 변화하는 물체 거리나 까다로운 조명 조건에서도 항상 선명한 이미지와 영상을 얻을 수 있습니다. 이 카메라에는 13.10 MP Onsemi CMOS 센서 AR1335가 탑재되어 있습니다. 25fps 프레임률로 최대 13MP 해상도의 MJPEG 스트리밍을 제공하여 고해상도 실시간 이미지 모니터링이 가능합니다. 또한 최대 HD 해상도의 YUV 비디오 데이터 출력을 지원합니다.
BSI(뒷조명) 픽셀 기술 덕분에 AR1335 센서는 우수한 저조도 성능과 낮은 픽셀 노이즈를 제공합니다. 이 카메라는 자동 화이트 밸런스 및 색상 보정과 같은 실용적인 기능은 물론, 밝기, 대비, 노이즈 감소, 채도 및 사진 선명도 조절을 위한 조정 가능한 파라미터를 제공합니다. 이를 통해 다양한 조명 조건과 시나리오에 더욱 정밀하게 적응할 수 있어 까다로운 산업용 애플리케이션에 이상적입니다.
UVC 카메라는 산업 요구 사항에 맞게 개발되었습니다. 제품의 구성 요소는 장기적인 가용성을 고려하여 특별히 선택되었습니다. 이것은 소비자용 웹캠과 비교하였을 때 결정적인 장점일 수 있습니다. 케이블 연결만 완료되면 작동할 수 있습니다.
실용적인 마그네슘 다이캐스트 하우징, 가벼운 무게, 나사식 USB Micro-B 커넥터를 갖춘 이 오토포커스 카메라는 산업 및 비산업 분야에서 사용 가능합니다. 실험실 분석 작업 및 진단, 키오스크 시스템, 물류 및 로봇 등 다양한 어플리케이션에서 활용됩니다.
이제 XC 카메라의 작동 거리 또는 시야를 계산하세요!
표준 UVC 프로토콜보다 USB3 Vision을 선호하시나요? 그렇다면 여기에서 귀하의 어플리케이션에 적합한 모델을 찾을 수 있습니다.
| 모델 번호 |
|
|---|---|
| 카메라 제품군 | XC |
| 인터페이스 | USB 3 |
| 인터페이스 속도 | 5.00 Gbps |
| 센서 타입 | CMOS |
| 센서 제조업체 | onsemi |
| 센서 모델 | AR1335 |
| 센서 사이즈 | 1/3.2" |
| 픽셀 크기 | 1.10 µm |
| HDR 모드 | 아니오 |
| IP 보호 등급 | IP30 |
| 프레임률 | 30.0 fps |
| 해상도 | 13.10 MP |
| 제품 수명 주기 | 양산 단계 |
| UVC 표준 | 1.1 |
| 해상도 (h x v) | 4200 x 3120 |
| 데이터 시트 |
Features Characteristics
5Gbps
Certifications