장치 엔지니어링을 위한 공간-절약형 비용-효율적인 카메라 솔루션

장치 엔지니어링을 위한 공간-절약형 비용-효율적인 카메라 솔루션

필수 사항에 집중

시스템에 산업용 카메라를 사용하는 엔지니어 및 OEM 고객은 대부분 보드 수준 솔루션을 선택하는데, 이 솔루션이 비용 효율적이고 공간을 절약하며 주요 기능에 초점을 맞추기 때문입니다. 장치 또는 임베디드 시스템에서 공간이 제한되는 경우가 많기 때문에, 크기가 36 x 36 mm에 불과한 IDS의 uEye LE 시리즈 단일 보드 카메라의 매우 컴팩트한 디자인이 중요한 역할을 합니다. 프랑스 제조업체인 Kloé는 데스크톱 시스템으로 설계된 마스크 라이터에 이 제품을 사용하여 포토 마스크를 빠르고 정확하게 정렬합니다.

어플리케이션

몽펠리에(프랑스)에 본사를 둔 Kloé는 마이크로 기술 제조 전용의 다양한 장비를 개발하고 제조합니다. 그 중에서도 그들의 포트폴리오에는 마스크리스 다이렉트 레이저 리소그래피 시스템(maskless direct laser lithography systems)과 UV LED 마스킹 및 마스크 정렬기 시스템(UV LED masking and mask aligners systems)이 포함됩니다.

후자는 특히 마이크로 칩의 제조 뿐만 아니라 마이크로 광학 및 생명 공학 (랩온어칩)에서도 사용되어 포토 마스크를 실리콘, 유리 기판 또는 웨이퍼에 나타나는 패턴으로 정렬하고 그 아래 표면을 노출시킵니다.

CPU와 같은 마이크로 칩은 수직으로 배열된 다양한 레이어들로 구성되어 칩의 전체 기능을 위한 전자 회로를 거기에 구축합니다. 이 레이어들은 서로 간에 전기적 연결을 보장하기 위해 제조 중에 정확히 겹쳐서 배치되어야 합니다. 십자형, 정사각형 또는 마이크로 괘선과 같은 정렬 표시는 웨이퍼 상에 노출된 첫 번째 레이어에 만들어집니다. 이 패턴들은 UV 노출 전에 포토 마스크의 대상을 조정하여 다음 레이어의 추가 정렬에 사용됩니다.

UV-KUB3: 위치 표시를 2μm 미만의 정확도로 정렬할 수 있는 IDS의 내장형 보드 카메라가 2개 있습니다.
UV-KUB3: 위치 표시를 2μm 미만의 정확도로 정렬할 수 있는 IDS의 내장형 보드 카메라가 2개 있습니다.

가능한 한 정확하고 쉽게 정렬하기 위해 Kloé는 산업용 카메라를 활용하고 최신 세대 UV-KUB 3 마스크 정렬기에서 각각 IDS의 단일 보드 카메라 2대를 사용합니다. USB 2 uEye LE 시리즈의 두 카메라 모델들은 크기가 약 36 x 36mm에 불과하며 렌즈 홀더가 없는 향후 버전에서는 높이가 5mm에 불과합니다. Kloé는 카메라를 특수 광학 시스템에 직접 배치하여 이 솔루션으로 많은 공간을 절약합니다. 두 카메라 모두 USB 2.0을 통해 Linux Embedded 컴퓨터에 연결됩니다. 확대된 위치 표시가 있는 캡처된 이미지는 통합 화면의 장치에서 직접 시각화 됩니다. 그런 다음 조이패드를 사용하여 작업자가 포토 마스크를 정확하게 정렬할 수 있습니다.

"대신 쌍안 현미경을 사용할 수도 있지만, 단일 보드 크기의 산업용 카메라를 사용하는 솔루션은 훨씬 더 많은 공간을 절약할 수 있습니다."UV-KUB 시리즈의 Kloé Range Manager 인 Benjamin Rolland가 한 가지 장점으로 설명합니다. "우리 시스템은 데스크탑 시스템으로 설계되었습니다. 측면 길이가 47.5cm에 불과하여 직경 100mm의 웨이퍼 영역에 5 "포토 마스크를 노출할 수 있습니다. 큰 화면과 함께 사용하면 사용하기 더 쉽습니다. 이러한 간단한 이미징 방법 (콘트라스트 향상, HDR)을 고려함으로써 2 마이크론 미만의 정렬 정확도를 달성할 수 있습니다. "

카메라

Kloé 자체와 마찬가지로 OEM 고객도 카메라의 기능과 이미지 품질 및 해상도에 대한 개별적인 요구를 가지고 있습니다. 따라서 IDS의 uEye LE 시리즈는 다양한 버전의 다양한 보드 카메라를 지원합니다. 이 모델은 GigE, USB 2.0, USB 3.0 및 최근에는 USB Type-C 커넥터가 있는 USB 3.1 Gen 1 카메라로 제공됩니다. 마찬가지로 0.4부터 18 메가 픽셀까지의 해상도와 다양한 센서를 가진 버전이 있습니다.

IDS 산업용 카메라 USB 2 uEye LE
IDS의 USB 2 uEye LE 시리즈의 보드 카메라는 크기가 36 x 36mm에 불과합니다.

렌즈 홀더가 없는 단일 보드 카메라로서, S- 마운트 또는 CS/C- 마운트가 있는 단일 보드 카메라로서 사용할 수 있으나, 마지막으로 하우징 버전으로 사용할 수 있습니다. OEM 고객은 자신의 요구 사항을 가장 잘 충족하고 필요한 기능을 갖춘 카메라를 쉽게 찾을 수 있습니다. 그 이상도 이하도 아닌.

Kloé는 유닛 당 UI-1242LE의 두 가지 모델을 통합합니다. 렌즈 홀더가 없는 USB 2.0 보드 카메라에는 e2v (1280 x 1024 px)의 매우 빛에 민감한 1.3 메가 픽셀 CMOS 센서가 장착되어 있습니다. 제조업체는 단색 버전의 센서를 사용합니다. CCD 품질의 뛰어난 광 감도 외에도, 카메라는 여러 가지 유용한 기능이 특징입니다. 센서는 2개의 전환 가능한 글로벌 및 롤링 셔터 옵션을 제공하므로 요구 사항과 조건을 변경할 때 최대한의 유연성을 제공합니다.

최대 4개의 관심 영역 (AOI)이 가용합니다. 5V 전력 공급, 트리거 및 플래시, 2 개의 GPIO 및 주변 장치를 제어하기위한 I2C 버스를 특히 포함하는 8 핀 Hirose 커넥터는 거의 무제한의 연결 및 유연성을 제공합니다.

소프트웨어

유연성에 대해 말하자면: 모든 IDS 카메라에 대해 동일한 SDK 덕분에 OEM 고객은 장치의 추가 기능 확장을 위해 유연성을 유지합니다. uEye API를 사용하여 Kloé는 보드 레벨 카메라의 모든 센서 특징을 어플리케이션에 빠르고 쉽게 통합할 수 있습니다. API는 Windows 7, 8, 10은 물론 Linux 및 Linux Embedded에서도 사용할 수 있는 IDS Software Suite의 일부입니다. SDK는 IDS의 카메라 공급 범위에 속하며 USB 3.0, USB 2.0 또는 GigE 인터페이스를 사용하는 모든 모델에서 동일합니다.

Mask Alignment - UV-KUB 3
마스크 정렬-UV-KUB 3

따라서 카메라의 통합은 모델과 인터페이스에 관계없이 이루어집니다. 엔지니어는 USB 2.0 카메라에서 USB 3.0 또는 기가비트 이더넷 인터페이스를 사용하는 보다 강력한 모델로 쉽게 변경할 수 있습니다. 어플리케이션을 재개발할 필요는 없고, 카메라 별 파라미터를 조정하기만 하면 됩니다.

IDS Software Suite에는 C, C ++ 및 VB의 해당 소스 코드를 사용하여 카메라 통합 및 이미지 수집을 위한 프로그래밍 데모도 함께 제공됩니다. 개발자는 자신의 프로그램에서 사용할 파라미터를 빠르게 추출할 수 있습니다. HALCON, MERLIC, NeuroCheck 또는 LabVIEW와 같은 가용한 다른 머신 비전 소프트웨어 뿐만 아니라 직접 인터페이스도 있습니다.

Kloé SA

로고 “클로에”

Dilase Technology의 고성능 덕분에 Kloé는 오늘날 두꺼운 포토 레지스트 레이어에 비해 매우 높은 종횡비를 가진 고해상도 다이렉트 레이저 라이팅 분야의 세계적인 리더입니다. 레이저 리소그래피 시스템 및 감광성 수지 생산에 대한 전문 지식은 Kloé에게 광자 물질 상호 작용의 제어에 대한 고유한 노하우를 제공합니다.

uEye LE

사용 모델: UI-1242LE