uEye LE 경제적인 모듈형 프로젝트 카메라
GigE Vision 표준 지원
컴팩트한 디자인
3년 보증
카메라 내 이미지 전처리 가능
다재다능하고 유연한 컴팩트 카메라
uEye LE 카메라는 의학 기술, 로봇 공학 및 기존 머신 비전 작업에서 공간 제약이 있는 애플리케이션 환경을 위한 경제적인 솔루션입니다. 플라스틱 하우징 버전, 공간 절약형 보드 레벨 버전으로 제공되는 uEye LE 카메라는 효율성과 유연성이 중요한 까다로운 프로젝트에 이상적인 선택입니다.
uEye LE를 위한 새로운 센서!
비용 효율적인 프로젝트 카메라의 큰 인기에 힘입어 센서의 범위를 지속적으로 확장하고 있습니다. Sony Starvis 센서 IMX675(5MP), IMX676(12.5MP), IMX678(8MP)을 탑재한 새로운 모델은 최소한의 조명으로도 최고의 이미지 품질을 제공합니다.
또한 Sony Starvis IMX900 센서를 장착하고 있어 고해상도, 컴팩트한 픽셀 크기, 뛰어난 이미지 품질의 뛰어난 조합을 자랑합니다. 근적외선 및 적색 스펙트럼 범위에서 탁월한 감도를 제공하기 때문에 열악한 조명 조건에서도 바코드와 같은 미세한 디테일을 안정적이고 정밀하게 인식할 수 있습니다.
GigE 모델:
최대 유연성과 견고한 설계
새롭게 개발된 단일 보드형 GigE uEye LE 카메라는 향상된 EMC 특성과 함께 매우 가볍고, 45 × 45 mm의 크기로 컴팩트합니다.
플렉스 케이블을 통해 마더보드 카메라에 연결되는 RJ45 도터보드를 사용하면 맞춤형 하우징 컨셉을 더욱 자유롭게 구현할 수 있습니다. 이를 통해 설치 공간에 센서와 커넥터 구성 요소를 더욱 쉽게 분산 배치할 수 있으며, 이제 PoE(Power-over-Ethernet) 기능을 통해 더욱 공간 절약적인 전원 및 데이터 공급이 가능합니다.
새롭게 설계된 렌즈 캐리어 구조는 C 또는 S 마운트 렌즈를 장착할 수 있으며, 가볍고 비틀림에 강하며 전자 장치를 보호합니다.
USB 모델:
간편한 통합과 탁월한 비용 효율성
보드 레벨 버전(36 × 36 mm) 또는 하우징 버전(47 × 46 × 26.3 mm) 중 선택 가능하며, 렌즈 마운트(C/CS/S 마운트) 유무도 선택할 수 있어 시스템에 유연하게 통합할 수 있습니다.
IDS peak 소프트웨어와의 플러그 앤 플레이 기능, 데이터 전송 및 전원 공급을 위한 단일 케이블 솔루션 덕분에 빠르고 간단한 시스템 통합이 가능합니다.
uEye LE 카메라는 컴팩트한 디자인과 다양한 변형 덕분에 다양한 분야에 이상적입니다.
uEye LE AF:
오토포커스 기능이 포함된 보드 레벨 카메라
다양한 물체 거리에서 선명한 이미지 제공: uEye LE USB 3 보드 레벨 카메라는 실용적인 오토포커스와 뛰어난 가격 대비 성능을 제공합니다.
특히 다음과 같은 경우에 적합합니다:
품질 보증, 임베디드 시스템, 현미경 검사, 실험실 자동화, 소형 장치 제작 등
uEye LE 프로젝트 카메라의 주요 적용 분야
*약어는 각 애플리케이션에 가장 적합한 인터페이스를 나타냅니다.
의학 기술 및 실험실 자동화
의학 기술에서 이미지 프로세싱은 없어서는 안 될 필수 요소입니다. 예를 들어, IDS 카메라는 안과나 치과 진단을 위한 데이터를 제공합니다.
(USB3 *)
공장 및 공정 자동화
카메라는 모니터링, 제어, 규제 및 최적화 시스템에 사용되며, 위치 파악 및 선택 작업 등에 도움을 줍니다.
(GigE *)
기계 공학
생산 라인 검사부터 전체 시스템 제어까지 카메라 기술은 원활한 프로세스를 보장합니다.
(GigE *)
소형 디바이스 설계
컴팩트하고 강력한 IDS 카메라는 손에 들고 사용하는 스캐너 또는 기타 휴대용 시스템과 같은 소형 장치에 쉽게 통합 가능합니다.
(USB3 *)
물류
카메라는 물류 분야에서 필수적이며, (디)팔레타이징, 분류 작업 또는 자율주행 차량에 활용됩니다.
(USB3/GigE *)
교통 및 운송
IDS 카메라는 차량을 인식하고, 교통 흐름을 확인하며, 철도 및 도로 상태 점검에도 활용됩니다.
(USB3/GigE *)