IDS 카메라 UI-5240RE를 사용한 강력한 새우 선별 시스템
공해(high seas) 상의 IDS 산업용 카메라
어장의 지속적인 고갈로, 많은 어종이 멸종 위기에 처했습니다. 이러한 이유로, 어업은 환경적으로 책임 있는 접근 방식을 보장하기 한 솔루션을 찾고 있습니다. 네덜란드 출신의 두 회사가 게와 어린 물고기들로 구성된 혼획물을 빠르고, 무사히 바다로 돌려보내는 새우 선별 머신을 개발했습니다. 선별 시스템은 오스트리아 공급 업체의 자동화 시스템에서 uEye RE GigE로 구현되었습니다.
Application
진공 시스템은 어획물을 흡입하여 컨베이어 벨트에 분배합니다. 각각 1.3 메가 픽셀의 해상도를 가진 두 대의 IDS GigE 카메라가 개별 오브젝트의 사진을 찍습니다. 이미지 처리를 위한 소프트웨어는 HALCON 스크립트를 기반으로 합니다. 새우를 식별하고, 세 가지 크기로 등급을 매깁니다. 이를 통해 컨베이어 벨트의 속도에 따라 초당 10 ~ 20 개의 이미지를 분석할 수 있습니다.
컨트롤러는 이더넷 연결을 통해 관련 이미지 데이터를 수신합니다. 다양한 공기 노즐이 활성화되고 표적화된 공기 분사가 새우를 크기별로 적절한 용기로 운반합니다. 혼획물은 시스템에 의해 무시되고 1분 미만 동안 컨베이어 벨트에 머물러 바다로 바로 되돌아갑니다.
결정이 uEye RE GigE에 유리한 이유는 무엇입니까?
“배에서 사용됩니다!” 관련 엔지니어링 회사의 CEO가 가리킵니다. 새우 잡이 산업을 전문으로 하는 기계 제작 회사와 함께, 그는 IDS 포트폴리오에서 기가비트 이더넷 인터페이스를 갖춘 가장 견고한 산업용 카메라인 UI-5240RE 카메라 2개가 있는 시각적 스캐닝 장치를 개발했습니다. 마그네슘 하우징, 렌즈 배럴 및 잠금 가능 커넥터는 IP 67 보호 등급의 모든 요구 사항을 준수합니다. GigE uEye 산업용 카메라는 생활 방수 처리가 되어 있으며 극도로 열악한 다른 환경에서도 작동할 수 있습니다.
육안 검사 시스템은 선상에서 직접 새우 사진을 찍습니다. 시간당 최대 300kg의 새우를 분류하여 살아있는 상태로 물에 다시 던져 넣을 수 있는 친환경적인 접근 방식입니다.
관련된 것은
- 농업, 식품 산업, 해양 및 해양 부문, 재활용 산업을 위한 기술 솔루션을 개발하는 네덜란드의 엔지니어링 회사
- 새우 잡이 산업을 전문으로 하는 네덜란드 기계 제조 회사
- 혁신적인 자동화 솔루션을 제공하는 오스트리아 공급 업체