2D 카메라
강력하고, 사용하기 쉬운 최고 수준의 이미지 품질, "Made in Germany"
산업용 등급의 웹캠부터 초고속 10 GigE 산업용 카메라, 보드 레벨 카메라에 이르기까지 다양한 CMOS 센서와 모델의 사용하기 쉬운 USB 및 GigE 산업용 카메라인 uEye 카메라를 만나보세요. "Made in Germany"의 고품질, 장기간의 가용성 및 탁월한 사용자 친화성의 조합이 제품을 더 특별하게 만듭니다.
머신 비전을 위한 IDS uEye 2D 카메라
IDS의 다양한 산업용 CMOS 카메라 제품을 확인해 보세요.
원하는 카테고리를 선택하여 귀하의 애플리케이션에 적합한 제품을 찾아보세요.
uEye ACP
모듈식 원리에 기반한 개별 2D 카메라
- 산업용 카메라를 온라인으로 빠르고 쉽게 구성할 수 있습니다.
- 다양한 인터페이스, 확장 및 이미지 센서 등 유연하게 커스터마이징 가능
- 구성된 모델은 높은 품질, 필요에 따른 기능과 손쉬운 처리를 결합합니다.
- 소량으로도 빠르고 비용 효율적으로 맞춤형 모델을 사용할 수 있습니다.
uEye CP
매우 빠르고, 강력하며, 미래 지향적입니다
- 최대 기능 및 낮은 CPU 사용
- 차세대 센서를 통한 높은 프레임률
- 멀티 카메라 애플리케이션에 완벽한 신뢰할 수 있는 CMOS 카메라
- 업계 표준 형식: 29 x 29 mm - 독창적인 특허 하우징 디자인
uEye FA
공장 자동화에 강함
- PoE가 지원되는 강력하고 내구성이 강한 산업용 카메라
- 먼지와 고압수에 대한 최고 등급의 보호 등급 IP69K
- 120MB 내부 이미지 메모리
- 드래그 체인 등 적합한 케이블을 포함한 다양한 액세서리
uEye LE
비용 효율적인 공간 절약형 프로젝트 카메라
- 다양한 센서와 렌즈 선택 가능
- 자동화 및 임베디드 시스템에 완벽하게 적합한 GigE uEye LE
- USB Type-C 커넥터 및 USB 파워 딜리버리 버전으로도 사용 가능
- 모델에 따라 보드 레벨 또는 하우징 모델로 사용 가능
uEye LE AF
오토포커스 기능이 있는 보드 레벨 카메라
- 다양한 물체 거리에서 선명한 이미지 제공
- 액체 렌즈의 사용 및 제어 가능
- USB Type-C 커넥터 및 USB 파워 딜리버리
uEye SE
모든 어플리케이션 분야에 사용 가능
- 표준 산업용 카메라
- 범용 장착 옵션이 있는 CMOS 카메라
- 다양한 애플리케이션을 위한 다양한 센서
- 하우징 모델, 플랜지 유무에 따른 보드레벨 모델
uEye Warp10
매우 빠른 속도 10GigE Vision 인터페이스
- 최대 10Gbit/s의 초고속 GigE Vision 인터페이스
- 최대 45MP 및 1.1인치 크기의 고해상도 센서용 TFL 마운트(M35 x 0.75) 탑재 옵션
- 매우 빠른 클록 속도(clock rate)와 높은 품질이 필요한 경우에 적합
- 기존 GigE Vision 네트워크 구조에 이용 가능
uEye XC
산업용 애플리케이션을 위한 웹캠의 대안
- 완벽한 이미지와 영상을 보장하는 오토포커스
- 일관적인 산업용 부품 사용
- 즉시 사용 가능 - 연결 후 바로 사용 가능
- 작지만 강력하고 다재다능합니다
uEye XCP
업계 최소 C-마운트 하우징 카메라
- 29 x 29 x 17mm의 규격의 완전한 아연 다이캐스트 하우징
- C-마운트 어댑터로 일반적인 렌즈 사용 가능
- 가격에 민감한 프로젝트를 위한 비용 최적화된 디자인
- Vision 표준을 준수하는 USB3 인터페이스
uEye XCP-E
초소형 IDS 하우징 이벤트 기반 산업용 카메라
- 완전한 아연 다이캐스트 하우징: 컴팩트한 29 x 29 x 17mm 크기
- C-마운트 어댑터로 일반적인 렌즈 사용 가능
- 잠금식 USB Micro-B 연결
- USB 또는 I/O 커넥터를 통한 전원 공급(선택 사항)
uEye XLE
USB3 Vision – 지속적으로 비용-최적화
- 필수 기능에 초점을 맞춘 다목적 CMOS 카메라
- 임베디드 애플리케이션에 이상적인 공간절약형 디자인으로 통합에 용이
- USB Type-C 로 다목적으로 쓰일수 있습니다
- U3V 프로토콜을 통한 Vision 표준 준수
uEye XLS
가장 작은 IDS 보드 레벨 카메라
- 컴팩트한 크기의 가벼운 카메라
- 기본적인 카메라 요구 사항의 임베디드 애플리케이션에 적합
- USB3 Vision으로 이미지 프로세싱 시스템에 유연하게 통합
- 가격에 민감한 애플리케이션을 위한 산업용 카메라
uEye XLS-E
임베디드 애플리케이션을 위한 이벤트 기반 보드 레벨 카메라
- 초소형 보드 레벨 카메라(29 × 29 × 7mm)
- 렌즈 홀더에 직접 장착
- Micro-B 커넥터가 장착된 Superspeed USB3 카메라
- C/CS 또는 S 마운트 렌즈 홀더 모델 또는 렌즈 마운트 없는 모델 선택 가능
- 효율적인 작동을 위한 낮은 열 방출
uEye XS
5MP 오토포커스 카메라
- 작지만 뛰어난 기능
- 12g의 가벼운 무게로 UAV, 모바일 어플리케이션에 이상적
- USB 2 인터페이스를 통해 일반 또는 임베디드 시스템에 연결
IDS 2D 카메라를 사용한 애플리케이션
오류 감지
IDS 산업용 카메라는 완성도 검사나 재료 결함 감지 등 다양한 시각 검사 솔루션에 적합합니다. 자동화된 품질 관리를 통해 제품이 최고의 품질 표준을 충족하도록 보장합니다.
물체 트랙킹
스포츠, 생산 라인 또는 연구 프로젝트에서도 IDS 2D 카메라는 물체를 주시하고 있습니다. 높은 정밀도와 신뢰성 덕분에 항상 정확한 데이터를 실시간으로 제공하여 보다 효율적인 프로세스에 기여합니다.
Area scan 카메라를 통한 Line scan
IDS area scan 카메라는 통합 line scan 카메라 모드로 작동 가능합니다. 이미지 라인과 대규모 이미지를 모두 트리거하고 녹화할 수 있습니다. 즉, 다양한 작업에 사용 가능합니다.
동영상에서 area scan 카메라의 장점에 대해 알아보세요.